카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
FS - CLEVIS (ROD) MOUNTING
Vesta
Pneumatic actuators
Compact cylinders - ISO 21287
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/compact_iso_21287/accessories/fs.prj},{NB=FS/10x1.25_32},{CODE=FS/10x1.25},{BORE=32},{A=52},{B=20},{B3=26},{B3NUM=26.0},{C=10},{D=20},{E=15},{F=M10x1.25},{G=18},{H=40},{I=10},{M=10},{P=1.25},{R=14},{L=18},{H1=10.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B3
ⁿ/ₐ
C
B12
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ØF
ⁿ/ₐ
G
ØG
[mm]
H
[mm]
I
ØI H9
[mm]
FS/6x1
FS/6x1
16
31
12
16
6
12
9
M6x1
10
24
6
FS/8x1.25
FS/8x1.25
20
42
16
22
8
16
12
M8x1.25
14
32
8
FS/10x1.25
FS/10x1.25
25
52
20
26
10
20
15
M10x1.25
18
40
10
FS/10x1.25
FS/10x1.25
32
52
20
26
10
20
15
M10x1.25
18
40
10
FS/12x1.25
FS/12x1.25
40
62
24
32
12
24
18
M12x1.25
20
48
12
FS/16x1.5
FS/16x1.5
50
83
32
40
16
32
24
M16x1.5
26
64
16
FS/16x1.5
FS/16x1.5
63
83
32
40
16
32
24
M16x1.5
26
64
16
FS/20x1.5
FS/20x1.5
80
105
40
48
20
40
30
M20x1.5
34
80
20
FS/20x1.5
FS/20x1.5
100
105
40
48
20
40
30
M20x1.5
34
80
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성