카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
FS.08 - Stripper Mounted Guide Post (h3)
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guiding Posts
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b1/fs_08.prj},{NB=FS.08.025.080.100},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{L4=22},{L5=8},{L6=6},{L1=180},{M=M4},{MX=4.000},{DK=7.000},{DD4=26},{DD3=38},{DD2=48},{DD1=25},{L2=80},{L3=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
FS.08.012.040.050
SF Bordignon GmbH
12
6
3
90
M3
13
20
28
12
40
50
FS.08.012.040.060
SF Bordignon GmbH
12
6
3
100
M3
13
20
28
12
40
60
FS.08.012.050.060
SF Bordignon GmbH
12
6
3
110
M3
13
20
28
12
50
60
FS.08.012.050.070
SF Bordignon GmbH
12
6
3
120
M3
13
20
28
12
50
70
FS.08.012.060.070
SF Bordignon GmbH
12
6
3
130
M3
13
20
28
12
60
70
FS.08.012.070.070
SF Bordignon GmbH
12
6
3
140
M3
13
20
28
12
70
70
FS.08.016.060.080
SF Bordignon GmbH
16
8
4
140
M4
18
28
38
16
60
80
FS.08.016.060.090
SF Bordignon GmbH
16
8
4
150
M4
18
28
38
16
60
90
FS.08.016.070.090
SF Bordignon GmbH
16
8
4
160
M4
18
28
38
16
70
90
FS.08.016.070.100
SF Bordignon GmbH
16
8
4
170
M4
18
28
38
16
70
100
FS.08.016.080.100
SF Bordignon GmbH
16
8
4
180
M4
18
28
38
16
80
100
FS.08.016.090.100
SF Bordignon GmbH
16
8
4
190
M4
18
28
38
16
90
100
FS.08.019.070.090
SF Bordignon GmbH
20
8
4
160
M4
22
32
42
19
70
90
FS.08.019.070.100
SF Bordignon GmbH
20
8
4
170
M4
22
32
42
19
70
100
FS.08.019.080.100
SF Bordignon GmbH
20
8
4
180
M4
22
32
42
19
80
100
FS.08.019.080.110
SF Bordignon GmbH
20
8
4
190
M4
22
32
42
19
80
110
FS.08.019.090.110
SF Bordignon GmbH
20
8
4
200
M4
22
32
42
19
90
110
FS.08.019.100.110
SF Bordignon GmbH
20
8
4
210
M4
22
32
42
19
100
110
FS.08.025.080.100
SF Bordignon GmbH
22
8
6
180
M4
26
38
48
25
80
100
FS.08.025.080.110
SF Bordignon GmbH
22
8
6
190
M4
26
38
48
25
80
110
FS.08.025.090.110
SF Bordignon GmbH
22
8
6
200
M4
26
38
48
25
90
110
FS.08.025.090.120
SF Bordignon GmbH
22
8
6
210
M4
26
38
48
25
90
120
FS.08.025.100.120
SF Bordignon GmbH
22
8
6
220
M4
26
38
48
25
100
120
FS.08.025.110.120
SF Bordignon GmbH
22
8
6
230
M4
26
38
48
25
110
120
FS.08.032.080.100
SF Bordignon GmbH
25
10
7
180
M5
34
48
60
32
80
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FS.02 - Guide Post (h3) with internal threads
Bordignon
09.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성