카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
FQ24C - U-shaped nitrogen spring head installation
PRiCi FA
Small parts
Round Wire Springs , Tension Springs , Torsion Springs
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g10_1/fq24c.prj},{NB=FQ24C22050},{LV1=Head-mounted U-shaped},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{MAT3=-},{MAT4=Q235},{SUR1=Baking paint (black matt)},{SUR2=hard chrome plating},{SUR3=chromate treatment},{GAS=N2},{STM=-20℃~60℃},{CODE=FQ24C},{MYCODE=P_FQ24C},{VAR02=22050},{FIX95=PDF},{FIX96=8.000},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Cylinder material
ⁿ/ₐ
MAT2
Piston rod material
ⁿ/ₐ
MAT3
Bushing material
ⁿ/ₐ
MAT4
Front end material
ⁿ/ₐ
SUR1
Cylinder surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR2
Piston rod material
ⁿ/ₐ
SUR3
Front end surface treatment
ⁿ/ₐ
GAS
Use gas
ⁿ/ₐ
STM
Service temperature
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Bore
[mm]
FIX04
route or distance of travel
[mm]
FIX06
When the maximum length of nitrogen reaction force (20 ℃) is - 10mm
[kgf]
FIX08
L max
[mm]
FIX10
L min
[mm]
FIX12
A
[mm]
FIX14
B
[mm]
FIX16
Ha
[mm]
FIX18
weight
[g]
FQ24C22050
FQ24C22050
Head-mounted U-shaped
STKM11A
S20C
-
Q235
Baking paint (black matt)
hard chrome plating
chromate treatment
N2
-20℃~60℃
FQ24C
22
50
27
230
180
22
10
161
214
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성