FPAU90 - Ultra - 90° elbow, swivel brass conduit fitting, external short Metric thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/90_degree/fpau_90_elbow_swi_brass_ext_short.prj},{NB=FPAU21-BM20ST-90B},{RELEASE=1},{DES=Metric Thread},{CLR=Black as standard},{NW=17},{CS=21},{CT=FPAU},{T1=BM20},{NDM=20.000},{A=M20x1.5},{B=7},{C=54},{D=32},{E=14.0},{FAC=26},{FAF=24},{KDM=18.160},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{F2=27.000},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{TFL=3.000},{BD=18.000},{BAF=17.000},{MHEXL=6},{MCL=6},{VER=1.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=21.200},{MOVE=50.750},{Z=2.000},{ZZ=3.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
FAC
(A/C)
[mm]
FAF
(A/F)
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPAU21-BM20ST-90B
FPAU21-BM20ST-90B
21
M20x1.5
7
54
32
14.0
26
24
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU34-BM32ST-90B
FPAU34-BM32ST-90B
34
M32x1.5
8
75
51
24.5
42
38
PA66 & Nickel Plated Bras...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성