FPA90 - 90° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPA
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpa/90_degree/fpa_90_elbow_ext_thr.prj},{NB=FPA13-PG9-90B},{CLR=B},{DES=PG Thread},{CT=FPA},{NW=10},{VV=0.000},{CS=13},{T1=PG9},{NDM=15.2000},{KDM=13.8600},{A=PG9},{B=10},{C=36},{MOVE=1.250},{D=24},{E=10.5},{F=22},{R=30.450},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{HEXAC=24.000},{HEXL=5.000},{TFL=2.000},{BD=15.000},{BAF=14.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{E2=10.50},{VER=2.000},{SW=23.000},{CNL=18.000},{RL=23.000},{RD=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPA10-M12-90B
FPA10-M12-90B
Metric Thread
7
10
M12x1.5
8
24
19
6.5
17
Nylon PA66
FPA11-M12-90B
FPA11-M12-90B
Metric Thread
8
11
M12x1.5
8
24
19
6.5
17
Nylon PA66
FPA13-M16-90B
FPA13-M16-90B
Metric Thread
10
13
M16x1.5
11
35
24
10.5
22
Nylon PA66
FPA16-M16-90B
FPA16-M16-90B
Metric Thread
12
16
M16x1.5
11
38
29
10.5
22
Nylon PA66
FPA16-M20-90B
FPA16-M20-90B
Metric Thread
12
16
M20x1.5
13
38
28
14.0
27
Nylon PA66
FPA18-M20-90B
FPA18-M20-90B
Metric Thread
14
18
M20x1.5
13
40
32
14.0
27
Nylon PA66
FPA20-M20-90B
FPA20-M20-90B
Metric Thread
-
20
M20x1.5
13
40
32
14.0
27
Nylon PA66
FPA21-M20-90B
FPA21-M20-90B
Metric Thread
17
21
M20x1.5
13
40
32
14.0
27
Nylon PA66
FPA25-M25-90B
FPA25-M25-90B
Metric Thread
-
25
M25x1.5
15
48
39
19.0
32
Nylon PA66
FPA28-M25-90B
FPA28-M25-90B
Metric Thread
23
28
M25x1.5
15
51
44
19.0
32
Nylon PA66
FPA34-M32-90B
FPA34-M32-90B
Metric Thread
29
34
M32x1.5
16
59
51
24.5
40
Nylon PA66
FPA42-M40-90B
FPA42-M40-90B
Metric Thread
36
42
M40x1.5
16
82
63
32.5
50
Nylon PA66
FPA42-M50-90B
FPA42-M50-90B
Metric Thread
36
42
M50x1.5
16
83
63
39.0
60
Nylon PA66
FPA54-M50-90B
FPA54-M50-90B
Metric Thread
48
54
M50x1.5
16
88
76
39.0
60
Nylon PA66
FPA54-M63-90B
FPA54-M63-90B
Metric Thread
48
54
M63x1.5
16
88
76
49.5
72
Nylon PA66
FPA67-M63-90B
FPA67-M63-90B
Metric Thread
56
67
M63x1.5
16
104
90
49.5
72
Nylon PA66
FPA10-PG7-90B
FPA10-PG7-90B
PG Thread
7
10
PG7
8
24
19
6.5
16
Nylon PA66
FPA13-PG9-90B
FPA13-PG9-90B
PG Thread
10
13
PG9
10
36
24
10.5
22
Nylon PA66
FPA16-PG9-90B
FPA16-PG9-90B
PG Thread
12
16
PG9
10
39
29
10.5
22
Nylon PA66
FPA16-PG11-90B
FPA16-PG11-90B
PG Thread
12
16
PG11
10
39
29
10.5
24
Nylon PA66
FPA16-PG13-90B
FPA16-PG13-90B
PG Thread
12
16
PG13.5
11
40
29
14.0
26
Nylon PA66
FPA18-PG13-90B
FPA18-PG13-90B
PG Thread
14
18
PG13.5
11
42
32
14.0
26
Nylon PA66
FPA21-PG13-90B
FPA21-PG13-90B
PG Thread
17
21
PG13.5
11
42
32
14.0
26
Nylon PA66
FPA21-PG16-90B
FPA21-PG16-90B
PG Thread
-
21
PG16
11
42
32
14.0
27
Nylon PA66
FPA28-PG21-90B
FPA28-PG21-90B
PG Thread
23
28
PG21
12
54
44
19.0
35
Nylon PA66
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성