Fork model, »Y« type
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Standard cylinders
Fixing parts and accessories for standard cylinders, »SE« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/normzylinder/zub_befestteile_fuer_normzyl-iso-15552/y_joint.prj},{NB=437.211},{ARTNU=437.211},{FZ=10./11.},{KOLBEN=40 / 32-40},{KG=M12x1.25},{MODEL=F-M12125YI},{T=I2},{INFO=PDF Catalogues},{A=62.0},{B=48.0},{C=24.0},{D=20.0},{E=32.4},{F=25.4},{G=12.0},{H=36.0},{I=12.0},{J=M12x1.25},{JM=12},{JP=1.250},{K=25.4},{L=23.0},{M=0.0},{N=0},{A1=62.65},{R=0},{Z1=0},{NA=25.4},{NC=12.0},{ND=48.0},{NP=24.0},{NQ=62.0},{NM=12.0},{NH=M12x1.25},{PA=32.4},{PB=26.2},{MAT=Stahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNU
Art. No.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston-Ø
[mm]
NA
[mm]
NC
[mm]
ND
[mm]
NP
[mm]
NQ
[mm]
NM
[mm]
NH
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
437.210
437.210
32
19.0
10.0
40.0
20.0
52.0
10.0
M10x1.25
21.6
20.0
Stahl
437.211
437.211
40 / 32-40
25.4
12.0
48.0
24.0
62.0
12.0
M12x1.25
32.4
26.2
Stahl
437.212
437.212
50-63
32.0
16.0
64.0
32.0
80.0
16.0
M16x1.5
39.0
33.0
Stahl
437.213
437.213
80-100
44.4
20.0
80.0
40.0
102.0
20.0
M20x1.5
53.4
45.0
Stahl
437.214
437.214
125
54.0
30.0
110.0
55.0
139.0
30.0
M27x2
64.0
55.0
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성