카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
For rubber hose mounting / with backstop valve for torch connection PHB Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Welding Lines (One-way shut-off)
Mini CUPLA for Fuel Gas
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/welding_lines/mini_cupla_fuel/phb_type_plug.prj},{NB=CCA80436-20_33PHB_BRASS_c},{ASSYNO=CA80436},{MODEL=33PHB},{S=3/8},{MT=BRASS},{M=41},{L=(70.6)},{L1=70.6},{C=25.5},{A=28},{H=15.5},{T=10.5},{B=4.5},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=33PHB BRASS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application (Hose)
[mm]
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
H
ΦH
[mm]
T
ΦT
[mm]
B
ΦB
[mm]
33PHB BRASS
33PHB BRASS
CA80436
3/8
BRASS
41
(70.6)
25.5
28
15.5
10.5
4.5
35PHB BRASS
35PHB BRASS
CA80437
5/16
BRASS
39
(70.6)
25.5
28
15.5
9.0
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성