카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
For rubber hose mounting / with backflow stop valve for torch connection PHB Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Welding Lines (One-way shut-off)
Mini Cock for Oxygen Gas
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/welding_lines/mini_cock_oxygen/phb_type_plug.prj},{NB=CCB15121-00_C22PHB_STEEL_NBR_c},{ASSYNO=CB15121},{MODEL=C22PHB},{S=1/4, 5/16},{MT=STEEL},{M=24},{L=(63)},{L1=63.0},{C=19.1},{A=30},{H=13},{J=9.5},{B=4.0},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=C22PHB STEEL NBR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
H
ΦH
[mm]
J
ΦJ
[mm]
B
ΦB
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
C22PHB STEEL NBR
C22PHB STEEL NBR
CB15121
1/4, 5/16
STEEL
24
(63)
19.1
30
13
9.5
4.0
NBR
C225PHB STEEL NBR
C225PHB STEEL NBR
CB15123
5 mm ID
STEEL
18
(54.5)
19.1
21
13
6.2
3.1
NBR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성