FN5115 - FISCHER SaMontec Montageschiene FUS
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/universelles_system/5115.prj},{NB=510346(300)},{ARTNR=510346},{LODLEVEL=300},{FN=FN5115},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=40391},{MKT=FI 40391 SM MonSchi znb,FUS 21/2,0-2m,1},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Montageschiene FUS},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=Profilstärke 2},{LTEXT4=FUS 21/2 2m (40391)},{B=41},{C=22},{H=21},{L=200},{S=2.0},{VERS=9},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
VERS
ⁿ/ₐ
467627
467627
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
97659
FI 97659 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 41/2 6M (97659)
41
22
41
600
2.0
1
467628
467628
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
97661
FI 97661 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 21/2,0-6m
41
22
21
600
2.0
2
475898
475898
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
77349
FI 77349 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 21/2,5-3m
41
22
21
300
2.5
3
475899
475899
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
504457
FI 504457 SM MonSchi znb,...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 62/2,5-6m
41
22
62
600
2.5
4
475900
475900
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
77541
FI 77541 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 21/2,5-6m (77541)
41
22
21
600
2.5
5
475901
475901
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
92867
FI 92867 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 21/2,5-2m (92867)
41
22
21
200
2.5
6
503435
503435
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
77537
FI 77537 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 41/2.5 6M (77537)
41
22
41
600
2.5
7
509630
509630
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
97658
FI 97658 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 41/2,0-3M (97658)
41
22
41
300
2.0
8
510346
510346
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
40391
FI 40391 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 21/2 2m (40391)
41
22
21
200
2.0
9
510347
510347
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
40390
FI 40390 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 41/2 2m (40390)
41
22
41
200
2.0
10
510348
510348
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
92295
FI 92295 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 41/2,5 2m (92295)
41
22
41
200
2.5
11
513199
513199
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
97660
FI 97660 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 21/2,0-3m (97660)
41
22
21
300
2.0
12
584551
584551
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
77347
FI 77347 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 41/2,5-3m (77347)
41
22
41
300
2.5
13
715910
715910
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545117
FI 545117 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 2m (545117)
41
22
21
200
1.5
14
715911
715911
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545118
FI 545118 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 3m (545117)
41
22
21
300
1.5
15
715912
715912
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545119
FI 545119 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 6m (545119)
41
22
21
600
1.5
16
715913
715913
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545120
FI 545120 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 2m (545117)
41
22
41
200
1.5
17
715914
715914
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545126
FI 545126 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 2m (545117)
41
22
41
300
1.5
18
715915
715915
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545127
FI 545127 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 2m (545117)
41
22
41
600
1.5
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表