FN 3557 - GESIPA CAP®Blindnietmuttern flachrund Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
CAP®
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/cap/gesipa_fn_3557.prj},{NB=SFS FN 3557 455085 Blindnietmuttern flachrund Stahl M5 7x19 KL 2,5-5},{IDNR=},{ARTNR=455085},{NAME=M5 7x19 (1432374) KL 2,5-5},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau},{ONR=1432374},{D1=7},{L=19.0},{KL=2,5-5},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{BOHR=7.1},{K=1.0},{SCHK=1400},{VERP=250},{PR=},{PR2000=},{CNSAVOID=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
SCHK
Scherkraft
ⁿ/ₐ
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
PR
ⁿ/ₐ
PR2000
ⁿ/ₐ
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
SFS FN 3557 455084 Blindn...
455084
M4 6x17 (1432369) KL 2,5-...
Stahl
Verzinkt blau
1432369
6
17.0
2,5-4,5
M4
4.000
9
6.1
0.8
1000
500
0
SFS FN 3557 682417 Blindn...
682417
M4 6x15 (1432370) KL 0.25...
Stahl
Verzinkt blau
1432370
6
15.0
0.25-3.0
M4
4.000
9
6.1
0.8
1000
500
0
SFS FN 3557 682419 Blindn...
682419
M5 7x17 (1432373) KL0.25-...
Stahl
Verzinkt blau
1432373
7
17.0
0.25-3.0
M5
5.000
10
7.1
1.0
1400
500
0
SFS FN 3557 455085 Blindn...
455085
M5 7x19 (1432374) KL 2,5-...
Stahl
Verzinkt blau
1432374
7
19.0
2,5-5
M5
5.000
10
7.1
1.0
1400
250
0
SFS FN 3557 682421 Blindn...
682421
M6 9x21,5 (1432375) KL 0....
Stahl
Verzinkt blau
1432375
9
21.5
0.25-3.5
M6
6.000
12
9.1
1.5
2200
100
0
SFS FN 3557 682442 Blindn...
682442
M6 9x24,5 (1432376) KL0.2...
Stahl
Verzinkt blau
1432376
9
24.5
3-5.5
M6
6.000
12
9.1
1.5
2200
100
0
SFS FN 3557 596392 Blindn...
596392
M8 11x24 (1432377) KL 0,2...
Stahl
Verzinkt blau
1432377
11
24.0
0.25-3
M8
8.000
14
11.1
1.5
3000
100
0
SFS FN 3557 455086 Blindn...
455086
M8 11x27 (1432378) KL 3-6
Stahl
Verzinkt blau
1432378
11
27.0
3-6
M8
8.000
14
11.1
1.5
3000
100
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表