카탈로그: TASI Flow
생성됨: 06.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TASI Flow
Flow Meter TCM 7900 - Flowmeters Mid & High Ranges
TASI Flow
Tricor
TRICOR Flow Meters – Mid & High Flow Ranges
Powered by
CAD모델 선택
{aw_lake/tricor/flowmeters_mid_high/tcm7900_asmtab.prj},{NB=TCM7900AAEGSSCSDSEx},{PR=TCM7900},{PR1=TCM_7900},{PC=AA},{MTR=E},{PRS=With rupture disc max. 72.5 PSI (5 BAR)},{MD=Standard},{FFL=Standard (other lengths on request)},{ET=C},{INT=S},{SV=D},{OPT=S},{EXP=Ex},{SO=},{TH=},{MVR=},{OIR=},{SVR=},{EOR=},{CL=},{EPR=},{B=2.4 inches / 61 mm},{C=7.7 inches / 195.5 mm},{H=9.2 inches / 233 mm},{ID=0.5 inch / 13 mm},{PPATH=tcm7900_asmtpl.prj},{E0=E001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Product Series
ⁿ/ₐ
PRS
Pressure
ⁿ/ₐ
MD
Mechanical Design
ⁿ/ₐ
FFL
Face to Face-Length
ⁿ/ₐ
TCM7900AAEGSSCSDSEx
TCM7900AAEGSSCSDSEx
TCM7900
With rupture disc max. 72...
Standard
Standard (other lengths o...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성