카탈로그: TASI Flow
생성됨: 06.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TASI Flow
Flow Meter TCM 230K - Flowmeters Mid & High Ranges
TASI Flow
Tricor
TRICOR Flow Meters – Mid & High Flow Ranges
Powered by
CAD모델 선택
{aw_lake/tricor/flowmeters_mid_high/tcm230k_asmtab.prj},{NB=TCM230KASSGSSAZZSEx01-},{PR=TCM230K},{PC=AS},{MTR=S},{PRS=With rupture disc max. 72.5 PSI (5 BAR)},{MD=S},{FFL=Standard (other lengths on request)},{ET=A},{INT=Not used},{SV=Not used},{OPT=No option},{EXP=Ex},{SO=},{TH=},{MVR=},{OIR=},{SVR=},{EOR=},{CL=},{EPR=},{PPATH=tcm230k_asmtpl.prj},{PR1=TCM_230K},{E0=E001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Product Series
ⁿ/ₐ
PRS
Pressure
ⁿ/ₐ
FFL
Face to Face-Length
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply Voltage
ⁿ/ₐ
OPT
Options
ⁿ/ₐ
TCM230KASSGSSAZZSEx01-
TCM230KASSGSSAZZSEx01
TCM230K
With rupture disc max. 72...
Standard (other lengths o...
Not used
Not used
No option
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성