您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9116.3-2000 PN150 T - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.3-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn15.0mpa/gb9116.3-2000pn15.0mpat.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 T GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{H=70},{NN=159},{B=116.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
Z
密封面
[mm]
W
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,当DN﹥300时,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN150 T GB/T 911...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
32
38
22.0
法兰 DN.20-PN150 T GB/T 911...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
25.5
35
44
28.0
法兰 DN.25-PN150 T GB/T 911...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
29.0
41
52
34.5
法兰 DN.32-PN150 T GB/T 911...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
29.0
41
64
43.5
法兰 DN.40-PN150 T GB/T 911...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
32.0
44
70
49.5
法兰 DN.50-PN150 T GB/T 911...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
38.5
57
105
62.0
法兰 DN.65-PN150 T GB/T 911...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
41.5
64
124
74.5
法兰 DN.80-PN150 T GB/T 911...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
38.5
54
127
90.5
法兰 DN.100-PN150 T GB/T 91...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
44.5
70
159
116.0
法兰 DN.125-PN150 T GB/T 91...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
51.0
79
190
143.5
法兰 DN.150-PN150 T GB/T 91...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
56.0
86
235
170.5
法兰 DN.200-PN150 T GB/T 91...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
63.5
102
298
221.5
法兰 DN.250-PN150 T GB/T 91...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
70.0
108
368
276.0
法兰 DN.300-PN150 T GB/T 91...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
79.5
117
419
327.0
法兰 DN.350-PN150 T GB/T 91...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
86.0
130
451
359.0
法兰 DN.400-PN150 T GB/T 91...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
89.0
133
508
410.5
法兰 DN.450-PN150 T GB/T 91...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
102.0
152
565
462.0
法兰 DN.500-PN150 T GB/T 91...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
108.0
159
672
513.0
法兰 DN.600-PN150 T GB/T 91...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
140.0
203
749
616.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 5965 - Class 150 slip-on flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
GB/T 9116.2-2000 PN150 MF - 凹凸面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DJ WNF-S
Wilo
15.04.2024
GB/T 9115.1-2000 PN10 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN10 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN20 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
E WNF-S
Wilo
15.04.2024
EJ WNF-S
Wilo
15.04.2024
Modèle 5963 - Class 150 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
GB/T 9116.2-2000 PN50 F - 凹凸面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9121.3-2000 PN40 G - 榫槽面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-701 - Short stub with lapped flange DIN 2673 / EN 1092-1 Typ 34+04 ...
Springmann
02.09.2013
8000 - Blank flange, PN 16
HAWLE
23.02.2024
GB/T9119-2000 PN10 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表