您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9117.1-2000 II RF - 突面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
蠡园法兰
gb9117.1-2000
rf2
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.1-2000/rf2/gb9117.1-2000rf.prj},{NB=Flanges DN25-PN150 RF GB/T9117.1},{IDNR=},{PN=150},{DN=25},{A=33.7},{DD=150},{K=101.5},{L=26.0},{N=4},{M=M24},{D=51.0},{F=7},{C=29.0},{H=41},{NN=52},{B=26.5},{B1=34.5},{U=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,由用户规定
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
法兰 DN.15-PN110 RF GB/T 91...
110
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
7
14.5
22
38
16.0
22.0
10
法兰 DN.20-PN110 RF GB/T 91...
110
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
7
16.0
25
48
21.0
28.0
11
法兰 DN.25-PN110 RF GB/T 91...
110
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
7
17.5
27
54
26.5
34.5
13
法兰 DN.32-PN110 RF GB/T 91...
110
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
63.5
7
21.0
29
64
35.0
43.5
14
法兰 DN.40-PN110 RF GB/T 91...
110
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
73.0
7
22.5
32
70
41.0
49.5
16
法兰 DN.50-PN110 RF GB/T 91...
110
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
7
25.5
37
84
52.5
62.0
17
法兰 DN.65-PN110 RF GB/T 91...
110
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
7
29.0
41
100
62.5
74.5
19
法兰 DN.80-PN110 RF GB/T 91...
110
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
7
32.0
46
117
78.0
90.5
21
法兰 DN.15-PN150 RF GB/T 91...
150
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
32
38
16.0
22.0
10
法兰 DN.20-PN150 RF GB/T 91...
150
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
35
44
21.0
28.0
11
法兰 DN.25-PN150 RF GB/T 91...
150
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
41
52
26.5
34.5
13
法兰 DN.32-PN150 RF GB/T 91...
150
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
41
64
35.0
43.5
14
法兰 DN.40-PN150 RF GB/T 91...
150
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
44
70
41.0
49.5
16
法兰 DN.50-PN150 RF GB/T 91...
150
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
57
105
52.5
62.0
17
法兰 DN.65-PN150 RF GB/T 91...
150
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
64
124
62.5
74.5
19
法兰 DN.80-PN150 RF GB/T 91...
150
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
127.0
7
38.5
54
127
78.0
90.5
21
法兰 DN.15-PN260 RF GB/T 91...
260
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
32
38
16.0
22.0
10
法兰 DN.20-PN260 RF GB/T 91...
260
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
35
44
21.0
28.0
11
法兰 DN.25-PN260 RF GB/T 91...
260
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
41
52
26.5
34.5
13
法兰 DN.32-PN260 RF GB/T 91...
260
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
41
64
35.0
43.5
14
法兰 DN.40-PN260 RF GB/T 91...
260
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
44
70
41.0
49.5
16
法兰 DN.50-PN260 RF GB/T 91...
260
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
57
105
52.5
62.0
17
法兰 DN.65-PN260 RF GB/T 91...
260
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
64
124
62.5
74.5
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9116.1-2000 PN25 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN260 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MPS-71
CONVUM Ltd.
27.11.2017
MVS-201
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-ACCK11 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-ACCK6 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
GB/T9120.1-2000 PN16 RF - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN25 TG - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN150 G - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN110 TG - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN10 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN40 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN110 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN50 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表