您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9114-2000 PN20 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
良宇管件
gb9114-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liangyu/gb9114-2000/pn2.0mpa/gb9114-2000pn2.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN20 RF(NPT) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=230},{K=190.5},{L=18.0},{N=8},{M=M16},{D=157.5},{F=2},{C=24.0},{H=33},{NN=135},{R=0},{T=33}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
T
螺纹长度min
[mm]
法兰 DN.15-PN20 RF(NPT) GB/...
15
21.3
90
60.5
16.0
4
M14
35.0
2
11.5
16
30
0
16
法兰 DN.20-PN20 RF(NPT) GB/...
20
26.9
100
70.0
16.0
4
M14
43.0
2
13.0
16
38
0
16
法兰 DN.25-PN20 RF(NPT) GB/...
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
51.0
2
14.5
17
49
0
17
法兰 DN.32-PN20 RF(NPT) GB/...
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
63.5
2
16.0
21
59
0
21
法兰 DN.40-PN20 RF(NPT) GB/...
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
73.0
2
17.5
22
65
0
22
法兰 DN.50-PN20 RF(NPT) GB/...
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
92.0
2
19.5
25
78
0
25
法兰 DN.65-PN20 RF(NPT) GB/...
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
105.0
2
22.5
29
90
0
29
法兰 DN.80-PN20 RF(NPT) GB/...
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
127.0
2
24.0
30
108
0
30
法兰 DN.100-PN20 RF(NPT) GB...
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
157.5
2
24.0
33
135
0
33
法兰 DN.125-PN20 RF(NPT) GB...
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
186.0
2
24.0
36
164
0
36
法兰 DN.150-PN20 RF(NPT) GB...
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
216.0
2
25.5
40
192
0
40
法兰 DN.200-PN20 RF(NPT) GB...
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
270.0
2
29.0
44
246
0
44
法兰 DN.250-PN20 RF(NPT) GB...
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
324.0
2
30.5
49
305
0
49
法兰 DN.300-PN20 RF(NPT) GB...
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
381.0
2
32.0
56
365
10
56
法兰 DN.350-PN20 RF(NPT) GB...
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
413.0
2
35.0
57
400
10
57
法兰 DN.400-PN20 RF(NPT) GB...
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
470.0
2
37.0
64
457
10
64
法兰 DN.450-PN20 RF(NPT) GB...
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
533.5
2
40.0
68
505
10
68
法兰 DN.500-PN20 RF(NPT) GB...
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
584.5
2
43.0
73
559
10
73
法兰 DN.600-PN20 RF(NPT) GB...
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
692.5
2
48.0
83
664
10
83
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9114-2000 PN20 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BOACHEM ZXAB Expiring Generation - 无需维护的不锈钢截止阀,带防尘罩
KSB
11.04.2024
GB/T 9114-2000 PN150 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2BT1016 - Flat flanges LAPPED FLANGES NP10/16 Stainless steel 304L or 316...
FG INOX
16.02.2017
BOACHEM ZXA Expiring Generation - Maintenance-free stainless steel globe va...
KSB
11.04.2024
GB/T 9118.1-2000 PN20 RF - 突面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DJ WNF-S
Wilo
15.04.2024
GB/T 9117.1-2000 I RF - 突面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN25 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2PAS25 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 25 Stainless steel 304L or 316...
FG INOX
16.02.2017
I.2PAS40 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 40 Stainless steel 304L or 316...
FG INOX
16.02.2017
I.2PAS1040 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10/40 Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
GB/T9121.1-2000 PN16 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MAE-ABTR-FL-HR/1-40/50/60 - 用于HR/1型斜齿轮减速电机,齿轮箱尺寸为40/2、40/3、50/2、50/3和60/3的输...
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表