FJUA, FJUAS, FJUASS, FJUB, FJUBS, FJUBSS, FJUC, FJUCS, FJUCSS - 플로팅조인트 - 장착플랜지/실린더커넥터(암나사)세트-공간절약타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjua_asmtab.prj},{NB=FJUA14},{TS=1},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=14},{A=52},{D1=32},{D2=24},{TT=5.5},{F=12},{PCD=40},{DD=6.0},{DD1=9.5},{H1=5.5},{E=34},{MP=14X1.5},{LL=21},{L=33},{D=22},{H=30},{T=5.5},{W=19},{L1=10},{SR=100},{U=1.0},{P=1.50},{SP=1.5},{PPATH=fjua_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARDMF
플랜지장착 경도
ⁿ/ₐ
STMF
장착플랜지 표면처리
ⁿ/ₐ
MATCC
실린더 커넥터 단일재질
ⁿ/ₐ
HARDCC
실린더 커넥터 경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
MP
M x 피치
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
허용편심량
[mm]
FJUA5
FJUA5
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
5
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
5X0.8
10
17
12
16
5.0
10
6
50
0.5
FJUA6
FJUA6
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
6
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
6X1.0
12
20
12
16
5.0
10
6
50
0.5
FJUA8
FJUA8
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
8
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
8X1.25
14
23
16
22
5.0
13
8
60
0.5
FJUA10
FJUA10
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
10
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
10X1.25
15
25
16
22
5.0
13
8
60
0.5
FJUA12
FJUA12
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
12
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
12X1.25
18
29
22
30
5.5
19
10
100
1.0
FJUA14
FJUA14
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
14
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
14X1.5
21
33
22
30
5.5
19
10
100
1.0
FJUA16
FJUA16
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
16
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
16X1.5
24
37
28
36
8.0
21
12
100
1.5
FJUA18
FJUA18
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
18
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
18X1.5
27
41
28
36
8.0
21
12
100
1.5
FJUA20
FJUA20
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
20
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
20X1.5
30
46
32
42
10.0
26
15
200
2.0
FJUA22
FJUA22
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
22
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
22X1.5
33
50
32
42
10.0
26
15
200
2.0
FJUA24
FJUA24
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
24
80
52
42
12.0
24
64
10.0
14.0
8.0
54
24X1.5
36
55
38
48
12.0
32
16
200
2.0
FJUA26
FJUA26
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
26
80
52
42
12.0
24
64
10.0
14.0
8.0
54
26X1.5
39
60
38
48
12.0
32
16
200
2.0
FJUA30
FJUA30
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
30
90
62
52
16.0
32
74
10.0
14.0
8.0
64
30X1.5
43
65
48
58
16.0
36
18
250
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성