카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 6593
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6593_asmtab.prj},{NB=6593 6-1/4-(6.5)},{MOD=6593 6-1/4},{A=6},{D=G1/4},{D1=13.157},{E=11.5},{F=M 12x1},{F1=12},{G=18.5},{H=7},{L=26.0},{KMAX=6.5},{KMIN=2},{SW=17},{SW1=17},{INFO=infotext},{MAX=6.5},{PPATH=mod_6593_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
KMIN
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
6593 6-1/8
6593 6-1/8
6
G1/8
10.0
M 12x1
16.4
6
24.5
2
15
17
6593 6-1/4
6593 6-1/4
6
G1/4
11.5
M 12x1
18.5
7
26.0
2
17
17
6593 8-1/8
6593 8-1/8
8
G1/8
10.0
M 15x1
18.5
6
27.0
2
17
19
6593 8-1/4
6593 8-1/4
8
G1/4
11.5
M 15x1
18.5
7
28.5
2
17
19
6593 10-3/8
6593 10-3/8
10
G3/8
12.8
M 18x1
24.5
8
32.5
2
22
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성