카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 1635 01
Camozzi
Pneumatic connection
Rapid fittings
Rapid fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1635_01.prj},{NB=1635 01-3/8},{MOD=1635 01-3/8},{A=G3/8},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{H=8.0},{L=34.0},{S=12.5},{SW=19},{ASM=},{INFO=Infotext},{LSW=5.000},{DS=6.000},{S1=1.500},{D1=21.000},{D2=14.000},{D3=16.450},{LG=16.000},{DA=12.000},{LDA=32.000},{LG1=15.500},{DKS=8.600},{L3=3.000},{S2=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
S
heavy
[mm]
SW
[mm]
ASM
Assembly
ⁿ/ₐ
1635 01-1/8
1635 01-1/8
G1/8
6.0
31.0
12.5
14
1635 01-1/4
1635 01-1/4
G1/4
8.0
33.5
12.5
17
1635 01-3/8
1635 01-3/8
G3/8
8.0
34.0
12.5
19
1635 01-1/2
1635 01-1/2
G1/2
9.0
35.0
12.5
27
1635 01-M12x1.25
1635 01-M12x1.25
M12 x 1.25
8.0
33.5
12.5
17
Models can be assembled w...
1635 01-M12x1.5
1635 01-M12x1.5
M12 x 1.5
8.0
33.5
12.5
17
Models can be assembled w...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성