카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 1631 03
Camozzi
Pneumatic connection
Rapid fittings
Rapid fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1631_03.prj},{NB=1631 03-1/8},{MOD=1631 03-1/8},{A=G1/8},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{H=6.0},{L=59.0},{S=8.5},{SW=14},{INFO=Infotext},{LSW=4.000},{DS=3.500},{S1=1.500},{D1=14.000},{D2=8.000},{D3=9.700},{LG=10.000},{DA=6.000},{LDA=57.000},{LG1=9.500},{DKS=5.200},{L3=2.500},{L4=2.741}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
1631 03-1/8
1631 03-1/8
G1/8
6.0
59.0
14
1631 03-1/4
1631 03-1/4
G1/4
8.0
61.5
17
1631 03-3/8
1631 03-3/8
G3/8
8.0
62.0
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성