카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Filtri-regolatori Serie MC
Camozzi
Air treatment
Pressure filter-regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/filtri_regol_pressione/filtri_regolatori_serie_mc.prj},{NB=MC104-D00 },{A=190.5},{B=102},{C=52},{D=38},{E=11},{F=126.5},{G=27.5},{H=4.5},{I=28},{L1=30.000},{L2=1.500},{M=45},{N=45},{ON=37.897},{OK=34.939},{P=37},{Q=58},{R=3.0},{T=35},{UN=13.157},{UK=11.445},{T1=34.000},{T2=6.300},{T3=4.000},{IDNR=},{TYPX=MC104-D00},{U=G1/4},{MOD=MC104-D00},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
U
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
MC104-D00
G1/4
190.5
102
52
38
11
126.5
27.5
4.5
28
30x1.5
45
45
G1/8
37
58
3.0
0:6
35
MC238-D00
G3/8
256.5
133
64
59
14
162.0
35.0
5.5
45
47x1.5
62
59
G1/8
53
72
3.5
0:9
46
MC202-D00
G1/2
256.5
133
64
59
14
162.0
35.0
5.5
45
47x1.5
62
59
G1/8
53
72
3.5
0:9
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성