Fig. 8453 - WAFER wafer valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Butterfly shut-off valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/butterfly_shut_off_valves/8453.prj},{NB=175803(400)},{ARTNR=175803},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=80},{L=46},{FLANSCH=F07 /Vierkant 11},{F=127},{H=151.0},{H1=221},{H2=89},{D=67},{B=18.0},{E=200},{W=4.0},{PN=10/16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
L
[mm]
FLANSCH
ISO 5211
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 8453 50 175801
175801
Epoxy coating
50
43
F07 /Vierkant 11
121
136.0
206
62
29
4.5
200
3.0
10/16
Fig. 8453 65 175802
175802
Epoxy coating
65
46
F07 /Vierkant 11
136
145.0
215
70
48
10.0
200
3.5
10/16
Fig. 8453 80 175803
175803
Epoxy coating
80
46
F07 /Vierkant 11
127
151.0
221
89
67
18.0
200
4.0
10/16
Fig. 8453 100 175804
175804
Epoxy coating
100
52
F07 /Vierkant 11
153
175.0
260
106
88
25.0
300
5.5
10/16
Fig. 8453 125 175805
175805
Epoxy coating
125
56
F07 /Vierkant 14
182
190.0
275
120
113
35.0
300
7.3
10/16
Fig. 8453 150 175806
175806
Epoxy coating
150
56
F07 /Vierkant 14
209
203.0
288
132
141
48.0
300
8.8
10/16
Fig. 8453 200 175807
175807
Epoxy coating
200
60
F07 /Vierkant 17
265
245.5
326
164
192
71.0
450
15.8
10/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성