Fig. 7250 - Non-return spring-loaded valves
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Non-return valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/non_return_valves/7250.prj},{NB=179475(400)},{ARTNR=179475},{PLATECUT=2},{DN=125},{L=350},{F=250},{H=207},{W=33.0},{PN=16},{ONX=5},{D1=125.0},{D2=80.5},{FSTEP=250},{F1=184.0},{H1=50.0},{H2=17.0},{R=19.0},{RX=40.182},{RY=97.007},{A=19.0},{R1=77.0},{B=206.0},{SCREWA=133.5},{SCRWEB=145.0},{SW=24.0},{SCRWEH=10.0},{PLATEA=209.960},{PLATEX=81.426},{PLATER=20.0},{PLATER1=20.0},{R2=100.0},{PLANE=69.00},{CUTX=74.918},{CUTY=81.710},{CUTH=15.000},{SCREW2PLANE=105.000},{SCREW2R1=10.000},{SCREW2R2=40.000},{SCREW2H=59.500},{SCREW2H1=50.000},{SCREW2L=75.000},{SCREW2SW1=27.000},{SCREW2SW2=17.000},{SCREW2H2=15.000},{SCREW2H3=8.000},{SCREW2H4=7.000},{L1=3.000},{L2=16.000},{R3=2.000},{HOLENR=8},{ANGLE=50.0},{R4=6.000},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Art-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
AU
Version
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
Ø
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
LODH
ⁿ/ₐ
Fig. 7250 50 179471
179471
Epoxy coating
50
Soft-sealing
200
165
106
7.7
16
113.00
Fig. 7250 65 179472
179472
Epoxy coating
65
Soft-sealing
240
185
129
11.2
16
138.00
Fig. 7250 80 179473
179473
Epoxy coating
80
Soft-sealing
260
200
146
15.4
16
156.00
Fig. 7250 100 179474
179474
Epoxy coating
100
Soft-sealing
300
220
194
21.7
16
204.00
Fig. 7250 125 179475
179475
Epoxy coating
125
Soft-sealing
350
250
207
33.0
16
217.00
Fig. 7250 150 179476
179476
Epoxy coating
150
Soft-sealing
400
285
240
45.3
16
250.00
Fig. 7250 200 179487
179487
Epoxy coating
200
Soft-sealing
500
340
322
90.0
10
335.00
Fig. 7250 200 179488
179488
Epoxy coating
200
Soft-sealing
600
405
388
163.0
10
403.00
Fig. 7250 250 179489
179489
Epoxy coating
250
Soft-sealing
700
460
458
230.0
10
475.00
Fig. 7250 300 179490
179490
Epoxy coating
300
Soft-sealing
800
465
458
400.0
10
475.00
Fig. 7250 400 179491
179491
Epoxy coating
400
Soft-sealing
900
580
535
525.0
10
535.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성