您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FHL66 - 氮气弹簧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl66_asmtab.prj},{NB=FHL66-A-80-150},{CODE=FHL66},{TYPE=gu ding xing},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{SY=N2},{SW=20-80},{QD=A},{ST=80},{FZ=150},{LMAX=211},{M=126.5},{A=18},{B=8},{ZL=188},{LINK=webxxx},{PPATH=fhl66/assem/fhl66_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
气缸材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
MAT3
前端部材质
ⁿ/ₐ
SY
使用气体
ⁿ/ₐ
SW
使用温度
ⁿ/ₐ
ST
行程
ⁿ/ₐ
FZ
氮气弹簧反作用力(20℃)N,最大长度-5mm时
[mm]
LMAX
Lmax
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
ZL
重量
[g]
FHL66-A-60-100
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
60
100
171
104.5
18
8
138
FHL66-A-60-125
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
60
125
171
104.5
18
8
138
FHL66-A-60-150
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
60
150
171
104.5
18
8
138
FHL66-A-60-200
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
60
200
171
104.5
18
8
138
FHL66-A-80-100
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
80
100
211
126.5
18
8
188
FHL66-A-80-150
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
80
150
211
126.5
18
8
188
FHL66-A-80-200
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
80
200
211
126.5
18
8
188
FHL66-A-80-300
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
80
300
211
126.5
18
8
188
FHL66-A-100-100
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
100
100
251
145.5
18
8
198
FHL66-A-100-200
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
100
200
251
145.5
18
8
198
FHL66-A-100-300
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
100
300
251
145.5
18
8
198
FHL66-A-100-400
FHL66
固定型
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20℃-80℃
100
400
251
145.5
18
8
198
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FHL56 - 氮气弹簧, 头部安装选择型, 反作用力指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHL52 - 氮气弹簧·反作用力选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHT1 - 氮气弹簧接头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHJ46 - 氮气弹簧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHL35 - 氮气弹簧 拉伸型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHJ12 - 氮气弹簧·方向指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
pm:穿板直通 - 穿板直通
AirTAC
21.07.2022
FHL59 - 氮气弹簧,头部安装选择型·反作用力固定型,活塞杆材质:S35C/SUS304
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHJ16 - 氮气弹簧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHJ21_22 - 氮气弹簧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-FHL88 - 精密型氮气弹簧,头部安装选择型 • 反作用力选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHL36 - 氮气弹簧/功能型/阻尼型/耐高温型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
T-BDJ - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHL31 - 氮气弹簧 功能型 任停式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表