您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FFJMS,FFJFS - 喷嘴接头-外螺纹型/内螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
42-喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t984/1946ffjms.prj},{NB=FFJMS1-2},{CODE=FFJMS},{MAT=303 Stainless Steel},{MOP=1.0MPa},{NO=1-2},{T1=1/8},{T2=1/4},{H=22},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221894.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
[MPa]
NO
No.
ⁿ/ₐ
T1
R/Rc (PT) T1
ⁿ/ₐ
T2
R/Rc (PT) T2
ⁿ/ₐ
L
(L)
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
WEI
重量
[g]
FFJMS1-1
外螺纹-螺纹孔型
SUS303
1.0MPa
1-1
1/8
1/8
32
5.5
22
80
FFJMS1-2
外螺纹-螺纹孔型
SUS303
1.0MPa
1-2
1/8
1/4
36
8.0
22
90
FFJMS2-2
外螺纹-螺纹孔型
SUS303
1.0MPa
2-2
1/4
1/4
41
8.0
29
170
FFJMS2-3
外螺纹-螺纹孔型
SUS303
1.0MPa
2-3
1/4
3/8
43
11.0
29
190
FFJMS3-3
外螺纹-螺纹孔型
SUS303
1.0MPa
3-3
3/8
3/8
49
11.0
35
290
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FFELL - 快速接头-外螺纹弯接头
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
N, NN Series - Nozzles - Metric
Spraying Systems
14.05.2024
FFCNL - 快速接头-外六角接头
仕瑞达3D电子目录
06.04.2023
FFLELLSS - 不锈钢接头-外螺纹弯接头
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
3.57 A - HOSE NOZZLE
VDL
23.02.2023
ART. 201 - Taper straight male adaptor
Pneumax
11.04.2022
FFAL - 空气喷嘴
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
Straight fitting for pipe - Accessories
WOERNER Lubrication
13.07.2021
J-XYM01_02 - 精密型?空气用管接头?螺塞型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBGNRJ,FBUNRJ - 低压用拧入型接头/同径型/异径型/六角接管
仕瑞达3D电子目录
06.04.2023
3.57 C - HOSE NOZZLE
VDL
23.02.2023
Straight fitting LR-12 G1/4 - Accessories
WOERNER Lubrication
13.07.2021
Straight fitting for pipe - Accessories
WOERNER Lubrication
13.07.2021
FCSN - 歧管块-气压用歧管块-横向通孔-顶孔型一螺纹直径固定型-30方型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表