카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FF FogJet® Narrow Angle Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
미세 스프레이 노즐
멀티 오리피스 미세 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/fine_spray_nozzles/multi_orifice_fine_spray_nozzles/nozzle_ff.prj},{NB=3/4-FF-18},{PN=3/4-FF-18},{SG2=FF Narrow Angle Series },{CP=nozzle_7N.prj},{MODEL=FF},{IC=3/4},{CS=18},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Fine Spray},{FRC20=12.7},{FRC40=18},{FRC60=22},{FRC80=25},{FRC100=28},{FRC150=35},{L=1},{S1=1.25},{CMODEL=3/4-FF-4.8},{NT=FF},{NC=0.75},{TC=18},{NR=1},{NBDWG=14287},{S2=1.375},{NFDWG=14288},{B=.062},{D=92°},{A=1.000},{BX=0.500},{C=1.375},{DX=1.23438},{E=0.65625},{F=1.25000},{G=1.06500},{H=0.75000},{THR=1.05000},{I=0.07540},{J=18},{K=0.00000},{LX=92}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
3/4-FF-SS4.8
3/4-FF-SS4.8
3/4
4.8
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
3.4
4.8
5.9
6.8
7.6
9.3
1
1.25
3/4-FF-4.8
3/4-FF-4.8
3/4
4.8
암
NPT
황동
미세 스프레이
3.4
4.8
5.9
6.8
7.6
9.3
1
1.25
3/4-FF-SS9
3/4-FF-SS9
3/4
9
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
6.4
9
11
12.7
14.2
17.4
1
1.25
3/4-FF-9
3/4-FF-9
3/4
9
암
NPT
황동
미세 스프레이
6.4
9
11
12.7
14.2
17.4
1
1.25
3/4-FF-SS12
3/4-FF-SS12
3/4
12
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
8.5
12
14.7
17
19
23
1
1.25
3/4-FF-12
3/4-FF-12
3/4
12
암
NPT
황동
미세 스프레이
8.5
12
14.7
17
19
23
1
1.25
3/4-FF-SS18
3/4-FF-SS18
3/4
18
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
12.7
18
22
25
28
35
1
1.25
3/4-FF-18
3/4-FF-18
3/4
18
암
NPT
황동
미세 스프레이
12.7
18
22
25
28
35
1
1.25
1-FF-SS25
1-FF-SS25
1
25
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
17.7
25
31
35
40
48
1.156
1.5
1-FF-25
1-FF-25
1
25
암
NPT
황동
미세 스프레이
17.7
25
31
35
40
48
1.156
1.5
1-FF-SS35
1-FF-SS35
1
35
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
25
35
43
49
55
68
1.156
1.5
1-FF-35
1-FF-35
1
35
암
NPT
황동
미세 스프레이
25
35
43
49
55
68
1.156
1.5
1-1/4-FF-SS50
1-1/4-FF-SS50
1-1/4
50
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
35
50
61
71
79
97
1.219
1.875
1-1/4-FF-50
1-1/4-FF-50
1-1/4
50
암
NPT
황동
미세 스프레이
35
50
61
71
79
97
1.219
1.875
1-1/4-FF-SS70
1-1/4-FF-SS70
1-1/4
70
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
49
70
86
99
111
136
1.219
1.875
1-1/4-FF-70
1-1/4-FF-70
1-1/4
70
암
NPT
황동
미세 스프레이
49
70
86
99
111
136
1.219
1.875
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model
Download CAD
Generovat PDF dokument