FDM - Leveling Feet, Male Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FDM / FDF - Leveling Feet
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fdm_fdf/fdm_asmtab.prj},{NB=FDM-40-M12-100},{CN1=FDM-40-M12-100},{CN=FDM-40-M12-100},{D=40},{M=M12},{LM=100},{H=26},{H1=6.0},{SW1=17},{SW2=18},{L1=10.8},{LOAD=33000},{MASS=},{VER=1},{PPATH=fdm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
ⁿ/ₐ
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
L1
Length L1
[mm]
LOAD
Load
[N]
FDM-25-M6-40
FDM-25-M6-40
25
M6
40
19
4.0
12
10
5.2
7500
FDM-25-M6-50
FDM-25-M6-50
25
M6
50
19
4.0
12
10
5.2
7500
FDM-25-M6-63
FDM-25-M6-63
25
M6
63
19
4.0
12
10
5.2
7500
FDM-25-M8-40
FDM-25-M8-40
25
M8
40
19
4.0
12
13
6.8
14000
FDM-25-M8-50
FDM-25-M8-50
25
M8
50
19
4.0
12
13
6.8
14000
FDM-25-M8-63
FDM-25-M8-63
25
M8
63
19
4.0
12
13
6.8
14000
FDM-25-M10-50
FDM-25-M10-50
25
M10
50
19
4.0
12
16
8.4
23000
FDM-25-M10-63
FDM-25-M10-63
25
M10
63
19
4.0
12
16
8.4
2300
FDM-25-M10-80
FDM-25-M10-80
25
M10
80
19
4.0
12
16
8.4
23000
FDM-32-M8-40
FDM-32-M8-40
32
M8
40
23
5.0
12
13
6.8
14000
FDM-32-M8-50
FDM-32-M8-50
32
M8
50
23
5.0
12
13
6.8
14000
FDM-32-M8-63
FDM-32-M8-63
32
M8
63
23
5.0
12
13
6.8
14000
FDM-32-M10-50
FDM-32-M10-50
32
M10
50
23
5.0
15
16
8.4
23000
FDM-32-M10-63
FDM-32-M10-63
32
M10
63
23
5.0
15
16
8.4
23000
FDM-32-M10-80
FDM-32-M10-80
32
M10
80
23
5.0
15
16
8.4
23000
FDM-32-M12-63
FDM-32-M12-63
32
M12
63
23
5.0
15
18
10.8
33000
FDM-32-M12-80
FDM-32-M12-80
32
M12
80
23
5.0
15
18
10.8
33000
FDM-32-M12-100
FDM-32-M12-100
32
M12
100
23
5.0
15
18
10.8
33000
FDM-40-M8-50
FDM-40-M8-50
40
M8
50
26
6.0
15
13
6.8
14000
FDM-40-M8-63
FDM-40-M8-63
40
M8
63
26
6.0
15
13
6.8
14000
FDM-40-M8-80
FDM-40-M8-80
40
M8
80
26
6.0
15
13
6.8
14000
FDM-40-M10-50
FDM-40-M10-50
40
M10
50
26
6.0
15
16
8.4
23000
FDM-40-M10-63
FDM-40-M10-63
40
M10
63
26
6.0
15
16
8.4
23000
FDM-40-M10-80
FDM-40-M10-80
40
M10
80
26
6.0
15
16
8.4
23000
FDM-40-M12-63
FDM-40-M12-63
40
M12
63
26
6.0
17
18
10.8
33000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성