您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FDA262 S54333-F102-A1
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
brandschutzen
brandschutzsysteme
sinteso
spezialmelder
ansaugrauchmeldung
FDA262
Powered by
CAD模型選擇
{siemens_bt_eu/brandschutzen/brandschutzsysteme/sinteso/spezialmelder/ansaugrauchmeldung/fda262/fda262_s54333_f102_a1.prj},{NB=S54333-F102-A1-(400)},{SA810ID03=S54333-F102-A1},{SA700ID05=-20},{SA700ID06=60},{SA71015ID04=124},{SA71015ID05=262},{SA71015ID06=326},{SA71015ID07=5.790},{IDNR=2},{SA700ID15=5},{SA700ID16=95},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio},{SA110ID05=FDA262},{SA700ID04=FDA262 Siemens ASD},{PREVIEW=../../bilder/a6v13810909.png},{SA200ID03=Kommunikative Sensoren},{SA71012ID04=FDnet, C-NET},{SA100ID04=Gebäude- und Raumsicherheit},{SA300ID03=Aufputz (z.B. Melder jeweils mit Sockel)},{SA700ID19=},{SA810ID04=S54333-F102-A1},{SA810ID10=Siemens ASD+ (6700m², 2 Kammer)},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA810ID14=PCE},{LODLEVEL=400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Warenhauptgruppe
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Ausführung der Sensoren
ⁿ/ₐ
SA71012ID04
Kommunikationsprotokoll
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Montagearten der Sensoren
ⁿ/ₐ
SA700ID05
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
[°C]
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
[°C]
SA71015ID04
Länge
[mm]
SA71015ID05
Breite
[mm]
SA71015ID06
Höhe
[mm]
SA71015ID07
Masse(netto)
[kg]
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DATANORM-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SUPPORTLINK
Supportlink
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Mengeneinheiten
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
UniClass Code
ⁿ/ₐ
LODLEVELX
LOD Level Help Variable
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
ⁿ/ₐ
NB
Siemens Building Technolo...
FDA262
FDA262 Siemens ASD
Kommunikative Sensoren
FDnet, C-NET
Gebäude- und Raumsicherhe...
Aufputz (z.B. Melder jewe...
-20
60
124
262
326
5.790
S54333-F102-A1
S54333-F102-A1
Siemens ASD+ (6700m², 2 K...
https://support.industry....
PCE
1
EC001763
Smoke/heat detector/alarm
IfcSensor.SMOKESENSOR
23-29 29 13 11
Smoke Detectors
Pr_75_75_30_82
'400','400','300','300','...
51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表