카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
FD 5000 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
FD
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/01_fd/06_fd_5000_v1_asmtab.prj},{NB=FD 5000 050 V1,-,-,-,- (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=FD 5000 050 V1},{NITROCYLARTNO=NC.060.09.05000.050.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4332},{IF=4980},{IIF=4980},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=140.0},{AK=65},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=8.59},{V=0.549},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=FD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/06_fd_5000_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.54890},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
FD 5000 025 V1,-,-,-,-
FD 5000 025 V1,-,-,-,-
NC.060.09.05000.025.1
25.0
1.3609
4980
4980
6777
4980
25
120
140
3
115.0
65
1.6
7.57
0.313
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 5000 038 V1,-,-,-,-
FD 5000 038 V1,-,-,-,-
NC.060.09.05000.038.1
38.0
1.4075
4980
4980
7009
4980
38
120
166
3
128.0
65
1.6
8.10
0.436
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 5000 050 V1,-,-,-,-
FD 5000 050 V1,-,-,-,-
NC.060.09.05000.050.1
50.0
1.4332
4980
4980
7137
4980
50
120
190
3
140.0
65
1.6
8.59
0.549
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 5000 063 V1,-,-,-,-
FD 5000 063 V1,-,-,-,-
NC.060.09.05000.063.1
63.0
1.4519
4980
4980
7230
4980
63
120
216
3
153.0
65
1.6
9.14
0.672
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 5000 080 V1,-,-,-,-
FD 5000 080 V1,-,-,-,-
NC.060.09.05000.080.1
80.0
1.4684
4980
4980
7313
4980
80
120
250
3
170.0
65
1.6
9.81
0.832
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 5000 100 V1,-,-,-,-
FD 5000 100 V1,-,-,-,-
NC.060.09.05000.100.1
100.0
1.4814
4980
4980
7377
4980
100
120
290
3
190.0
65
1.6
10.62
1.021
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 5000 125 V1,-,-,-,-
FD 5000 125 V1,-,-,-,-
NC.060.09.05000.125.1
125.0
1.4924
4980
4980
7432
4980
125
120
340
3
215.0
65
1.6
11.67
1.257
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성