您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FCTDPF,FCTDPG,FCTDPH - 歧管块-油压/水压用连接块-十字形端面无孔间距指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
38-歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t98/fctdpf-1850.prj},{NB=FCTDPG3-R1-S1-P25},{CODE=FCTDPG},{TYPE=shizixing duanmianwukong/jianjuzhidingxing},{MAT=SUS316},{SUR=-},{CY=1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2yixia},{CODEPOOL=3},{R=1},{S=1},{P=25},{N=2},{N1=6},{A=30},{B=35},{F=17.5},{X=7.5},{D=11},{D1=6.6},{H=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CY
常压
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
侧面孔数
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
N1
螺孔数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
FCTDPF2-R1-S1-P25
FCTDPF
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
2
1
4
65
30
35
FCTDPF3-R1-S1-P25
FCTDPF
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
3
2
6
90
30
35
FCTDPF4-R1-S1-P25
FCTDPF
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
4
3
8
115
30
35
FCTDPF5-R1-S1-P25
FCTDPF
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
5
4
10
140
30
35
FCTDPF6-R1-S1-P25
FCTDPF
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
6
5
12
165
30
35
FCTDPG2-R1-S1-P25
FCTDPG
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
2
1
4
65
30
35
FCTDPG3-R1-S1-P25
FCTDPG
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
3
2
6
90
30
35
FCTDPG4-R1-S1-P25
FCTDPG
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
4
3
8
115
30
35
FCTDPG5-R1-S1-P25
FCTDPG
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
5
4
10
140
30
35
FCTDPG6-R1-S1-P25
FCTDPG
十字形 端面无孔/间距指定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
6
5
12
165
30
35
FCTDPH2-R2-S2-P35
FCTDPH
十字形 端面无孔/间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
2
1
4
95
50
50
FCTDPH3-R2-S2-P35
FCTDPH
十字形 端面无孔/间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
3
2
6
130
50
50
FCTDPH4-R2-S2-P35
FCTDPH
十字形 端面无孔/间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
4
3
8
165
50
50
FCTDPH5-R2-S2-P35
FCTDPH
十字形 端面无孔/间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
5
4
10
200
50
50
FCTDPH6-R2-S2-P35
FCTDPH
十字形 端面无孔/间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
6
5
12
235
50
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BMZUF, BMZFUM, G-BMZUF, G-BMZFUM - 液压用歧管块 -横向孔未贯通型·L形孔型·边长40-
Misumi
29.05.2023
VV5F5A5_40_BASE - Base Mounted /Manifold Base: Common Exhaust
SMC
28.09.2023
RC1 - Tee Cross Manifold
AIRWORK
27.06.2022
BMZRF, BMZFRM, G-BMZRF, G-BMZFRM - 液压用歧管块 -横向孔未贯通型·纵向半通孔型·边长40-
Misumi
29.05.2023
SL-BMZFR, SH-BMZFR, SHD-BMZFR, SL-G-BMZFR, SH-G-BMZFR, SHD-G-BMZFR - Precis...
Misumi
16.11.2023
SL-BMANR, SH-BMANR, SHD-BMANR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydrau...
Misumi
16.11.2023
BMZAUFL, G-BMZAUFL - 空气用歧管块 -横向孔未贯通型·L形孔型·边长50-
Misumi
29.05.2023
SL-BMAFLR, SH-BMAFLR, SHD-BMAFLR, SL-G-BMAFLR, SH-G-BMAFLR, SHD-G-BMAFLR - ...
Misumi
08.12.2023
Meteor - Inline - mm - Hot Runner Manifold Systems
D-M-E
09.05.2017
SL-BMIFLRP, SH-BMIFLRP,SHD-BMIFLRP,SL-G-BMIFLRP, SH-G-BMIFLRP,SHD-G-BMIFLRP...
Misumi
16.11.2023
FCGDFA,FCGDFB,FCGDFC,FCGDFD,FCGDFE - 歧管块-油压/水压用连接块-I形端面无孔间距指定型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
KCD01 - 油压用连接块·I形·端面贯穿·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FCRAN - 歧管块-液压/气压用歧管块-横向通孔-L字孔型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Manifolds for valves model VB
Camozzi
16.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表