您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
FC-T - 端杆接頭
長拓流體科技
氣壓缸
FC浮動接頭
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/fc_floating_joint/fc-t.prj},{NB=FC-1014T(M14X1.5)},{BORE=40},{MODEL=FC-1014T},{MXP=M14X1.5},{MM=14.000},{A=70.0},{B=21},{C=24.0},{D=35},{E=7.0},{F=14},{G=8.0},{H=22},{N=17.0},{U=1},{ILLUSTRATION=Fig-1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BORE
適用缸徑
[mm]
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
U
U偏移量
[mm]
ILLUSTRATION
圖例
ⁿ/ₐ
FC-1004T
8
FC-1004T
24.5
8
9.0
12
2.0
4
4.0
8
7.0
0.5
圖-1
FC-1005T
10,15
FC-1005T
38.0
14
15.0
18
3.0
6
5.0
11
9.0
0.5
圖-1
FC-1006T
15
FC-1006T
38.0
14
15.0
18
3.0
6
5.0
10
9.0
0.5
圖-1
FC-1008T
20
FC-1008T
50.0
18
20.0
24
4.0
8
7.0
13
12.0
0.5
圖-1
FC-1010T
25,30
FC-1010T
61.0
20
22.0
26
5.0
10
8.0
17
14.0
0.75
圖-1
FC-1012T
40
FC-1012T
57.0
20
22.0
28
5.0
12
8.0
17
12.0
0.75
圖-1
FC-1014T
40
FC-1014T
70.0
21
24.0
35
7.0
14
8.0
22
17.0
1
圖-1
FC-1016T
50,63
FC-1016T
90.0
26
27.5
45
10.4
17
13.5
27
19.5
1.25
圖-1
FC-1018T
50,63
FC-1018T
90.0
26
28.0
45
9.0
18
13.5
27
24.0
1.25
圖-2
FC-1020T
80
FC-1020T
103.0
30
32.0
50
10.0
21
16.0
32
27.0
2
圖-2
FC-1022T
80
FC-1022T
103.0
30
32.0
50
10.0
21
16.0
32
27.0
2
圖-2
FC-1024T
100
FC-1024T
124.0
35
38.0
61
12.0
25
19.0
41
33.0
2.5
圖-2
FC-1026T
100
FC-1026T
124.0
35
38.0
61
12.0
25
19.0
41
33.0
2.5
圖-2
FC-1030T
125,140
FC-1030T
153.0
57
59.0
63
20.0
29
18.0
41
33.0
3
圖-2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MSR - 迷你氣缸
長拓流體科技
17.08.2023
SDX - Stainless steel cylinder
CHELIC
14.11.2023
AS 系列 - 氣壓缸/標準缸
長拓流體科技
17.08.2023
FC-F - 端杆接頭
長拓流體科技
17.08.2023
JD - Compact cylinder
CHELIC
07.04.2021
F - 浮動接頭
AirTAC
06.04.2022
UAC20~50 - 三點組合
長拓流體科技
17.08.2023
FC-L - 端杆接頭
長拓流體科技
17.08.2023
MFC-S - 浮動接頭-短型
MINDMAN
28.11.2023
MCJA - 薄型(治具)氣壓缸
MINDMAN
20.03.2024
AQ Series - 氣壓缸/國際型氣壓缸
長拓流體科技
17.08.2023
VABF-B14 - flow control plate
Festo
23.05.2024
F - 浮動接頭
AirTAC
06.04.2022
SDA SSA STA - 超薄氣缸
AirTAC
21.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表