카탈로그: ULS
생성됨: 01.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ULS
FBSS09W
ULS
fbss_stainless_steel_series_micro_guide_rail
FBSS09W
Powered by
CAD모델 선택
{uls/fbss_stainless_steel_series_micro_guide_rail/fbss09wn/fsbb09wn_asmtab.prj},{NB=FBSS09WS1-F00049-NFSS(9.5/9.5)},{MODEL=FB},{SMCNS=S},{SM=S-Stainless steel},{AF= S-Low assembly},{SP=09},{FWCNS=W},{FW=W-Wide},{FL=S},{NSB=1},{HT=F : Counterbore},{HTCNS=F},{RL=49},{AC=N},{PG=F},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{DPTCNS=SS},{NPR=},{SR=},{DS=},{DL=9.500},{MAXL=1000.000},{EA=10.000},{DIST=5.000},{PPATH=../fbss12nn/assemblies/fbss_asmtpl.prj},{RLX=0},{RLBOARD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SM
Slider material
ⁿ/ₐ
AF
Assembly form
ⁿ/ₐ
SP
Specifications
ⁿ/ₐ
FW
Width format
ⁿ/ₐ
HT
Hole type
ⁿ/ₐ
DPT
Dust proof type
ⁿ/ₐ
DE
Distance to end
ⁿ/ₐ
DR
Distance to right
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
W2
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MI
M*I
ⁿ/ₐ
N
[mm]
G
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W3
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DH11D1
D*h*d
ⁿ/ₐ
E
[mm]
CA
[mm]
CO
[mm]
MR
[mm]
MP
[mm]
MY
[mm]
BWEIGHT
Block weight
[mm]
RWEIGHT
Rail weight
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FBSS09WS1-F00049-NFSS(9.5...
FB
S-Stainless steel
S-Low assembly
09
W-Wide
F : Counterbore
SS-Standard rubber dustpr...
9.5/9.5
9.5
12
3.0
6.0
30
38.70
26.10
21
12
M3*3
2.80
Ø1.2
18
-
6.50
30
6*3.5*3.5
10.0
2.770
4.150
40.140
18.980
18.980
35.000
0.950
Stainless steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성