您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FBN80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/finished_bore_spocket_steel_stainless_steel/b_type/fbn80b.prj},{NB=FBN80B20D25_()},{TYPE=FBN80B},{NOT=20},{NOT1=20},{NOTX=20.000},{DP=162.368},{DO=176},{MATC=},{SD=25},{SDX=25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60},{NOTHP=2},{A=12},{SURFT=},{BD=93},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN80B9D25
FBN80B
9
74.265
85
58.38
57.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B10D25
FBN80B
10
82.196
93
66.32
66.32
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B11D25
FBN80B
11
90.156
102
74.28
73.36
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B12D25
FBN80B
12
98.138
110
82.26
82.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B13D25
FBN80B
13
106.136
118
90.26
89.48
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B14D25
FBN80B
14
114.147
127
98.27
98.27
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B15D25
FBN80B
15
122.167
135
106.29
105.62
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B16D24
FBN80B
16
130.196
143
114.32
114.32
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B17D25
FBN80B
17
138.232
151
122.35
121.76
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B18D25
FBN80B
18
146.273
159
130.39
130.39
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B19D25
FBN80B
19
154.319
167
138.44
137.91
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B20D25
FBN80B
20
162.368
176
146.49
146.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B21D25
FBN80B
21
170.421
184
154.54
154.06
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B22D35
FBN80B
22
178.478
192
162.60
162.60
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B23D35
FBN80B
23
186.540
200
170.66
170.23
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B24D30
FBN80B
24
194.597
208
178.72
178.72
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B25D35
FBN80B
25
202.660
216
186.78
186.38
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B26D35
FBN80B
26
210.724
224
194.84
194.84
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B28D35
FBN80B
28
226.858
241
210.98
210.98
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B30D35
FBN80B
30
242.996
257
227.12
227.12
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B32D55
FBN80B
32
259.138
273
243.26
243.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M12
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B35D50
FBN80B
35
283.358
297
267.48
267.19
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B36D50
FBN80B
36
291.432
306
275.55
275.55
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B40D45
FBN80B
40
323.736
338
307.86
307.86
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80B45D55
FBN80B
45
364.124
378
348.24
348.02
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M12
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表