目錄: ULS
Created: 01.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
ULS
FBCS12N
ULS
FBCS碳鋼系列微型導軌
FBCS12N微型導軌 標準型
Powered by
CAD模型選擇
{uls/fbcs_carbon_steel_series_micro_guide_rail/fbcs12n/fbcs12nn_asmtab.prj},{NB=FBCS12NS1-F00044-NFSS(9.5/9.5)},{MODEL=FB},{SMCNS=C},{SM=C-Carbon steel},{AF= S-Low assembly},{SP=12},{FW=N},{FWCNS=N},{FL=S},{NSB=1},{HT=F : Counterbore},{HTCNS=F},{RL=44},{AC=N},{PG=F},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{DPTCNS=SS},{NPR=},{SR=},{DS=},{DL=9.500},{MAXL=1000.000},{EA=10.000},{DIST=5.000},{PPATH=../../fbss_stainless_steel_series_micro_guide_rail/fbss12nn/assemblies/fbss_asmtpl.prj},{RLX=0},{RLBOARD=250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
SM
滑塊材質
ⁿ/ₐ
AF
組裝形式
ⁿ/ₐ
SP
規格
ⁿ/ₐ
HT
孔類型
ⁿ/ₐ
DPT
防塵形式
ⁿ/ₐ
DE
端距
ⁿ/ₐ
DR
右端距
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
W2
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MI
M*I
ⁿ/ₐ
N
[mm]
G
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W3
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DH11D1
D*h*d
ⁿ/ₐ
E
[mm]
CA
[mm]
CO
[mm]
MR
[mm]
MP
[mm]
MY
[mm]
BWEIGHT
滑塊重量
[mm]
RWEIGHT
滑軌重量
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FBCS12NS1-F00044-NFSS(9.5...
FB
C-碳鋼
S-低組裝型
12
F : 沉頭孔
SS-标准橡胶防尘
9.5/9.5
9.5
13
3.0
7.5
27
34.00
20.00
20
15
M3*3.5
2.85
Ø1.2
12
-
7.50
25
6*4.5*3.5
10.0
2.820
3.890
25.440
13.700
13.700
34.000
0.630
碳鋼
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBCS09N
ULS
15.12.2023
FBCS12W
ULS
07.06.2024
FBCS15N
ULS
13.03.2024
FBCS09W
ULS
15.12.2023
FBCS15W
ULS
13.03.2024
FBSS09N
ULS
18.01.2024
FBSS12N
ULS
18.01.2024
FBSS15N
ULS
17.01.2024
LE_N - 標準直線導軌
ULS
26.03.2024
LH_N - 標準直線導軌
ULS
27.03.2024
FBSS07N
ULS
18.01.2024
FBSS15W
ULS
15.12.2023
5V100系列 - 电磁阀
AirTAC
21.07.2022
LH_W - 標準直線導軌
ULS
29.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表