您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FBBTS,FBCTS - 吸盘配件及吸盘-小盘座
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/fbbts-1921-3.prj},{NB=FBBTS7-14},{CODE=FBBTS},{TYPE=Square Shape},{MAT=NBR (black)},{HRD=Shaw A80},{HEAT=-20~150°C},{VOLU=1.0×10⁵Ω · cm},{A=7.0},{B=14},{X=7.5},{Y=14.5},{T=0.5},{DD=1.0},{H=2.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
HEAT
耐热温度
ⁿ/ₐ
VOLU
体积固有电阻率
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
FBBTS2-4
FBBTS
方型
丁晴橡胶(黑色)
肖氏A80
-20~150°C
1.0×10⁵Ω · cm
2.0
4
4.0
6.0
0.4
1.0
1.7
FBBTS2.5-5
FBBTS
方型
丁晴橡胶(黑色)
肖氏A80
-20~150°C
1.0×10⁵Ω · cm
2.5
5
4.0
6.0
0.4
1.0
1.7
FBBTS3-6
FBBTS
方型
丁晴橡胶(黑色)
肖氏A80
-20~150°C
1.0×10⁵Ω · cm
3.0
6
4.0
7.0
0.5
1.0
1.7
FBBTS4-8
FBBTS
方型
丁晴橡胶(黑色)
肖氏A80
-20~150°C
1.0×10⁵Ω · cm
4.0
8
5.0
9.0
0.5
1.0
2.7
FBBTS5-10
FBBTS
方型
丁晴橡胶(黑色)
肖氏A80
-20~150°C
1.0×10⁵Ω · cm
5.0
10
6.0
10.5
0.5
1.0
2.7
FBBTS6-12
FBBTS
方型
丁晴橡胶(黑色)
肖氏A80
-20~150°C
1.0×10⁵Ω · cm
6.0
12
6.5
12.5
0.5
1.0
2.7
FBBTS7-14
FBBTS
方型
丁晴橡胶(黑色)
肖氏A80
-20~150°C
1.0×10⁵Ω · cm
7.0
14
7.5
14.5
0.5
1.0
2.7
FBCTS2-4
FBCTS
方型
硅橡胶(黑色)
肖氏A60
-70~200°C
1.0×10⁵Ω · cm
2.0
4
4.0
6.0
0.4
1.0
1.7
FBCTS2.5-5
FBCTS
方型
硅橡胶(黑色)
肖氏A60
-70~200°C
1.0×10⁵Ω · cm
2.5
5
4.0
6.0
0.4
1.0
1.7
FBCTS3-6
FBCTS
方型
硅橡胶(黑色)
肖氏A60
-70~200°C
1.0×10⁵Ω · cm
3.0
6
4.0
7.0
0.5
1.0
1.7
FBCTS4-8
FBCTS
方型
硅橡胶(黑色)
肖氏A60
-70~200°C
1.0×10⁵Ω · cm
4.0
8
5.0
9.0
0.5
1.0
2.7
FBCTS5-10
FBCTS
方型
硅橡胶(黑色)
肖氏A60
-70~200°C
1.0×10⁵Ω · cm
5.0
10
6.0
10.5
0.5
1.0
2.7
FBCTS6-12
FBCTS
方型
硅橡胶(黑色)
肖氏A60
-70~200°C
1.0×10⁵Ω · cm
6.0
12
6.5
12.5
0.5
1.0
2.7
FBCTS7-14
FBCTS
方型
硅橡胶(黑色)
肖氏A60
-70~200°C
1.0×10⁵Ω · cm
7.0
14
7.5
14.5
0.5
1.0
2.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
87879-2
TE Connectivity
09.06.2020
VPSK - 吸盘-海绵型
Misumi
30.06.2021
VPFT, VPFF - 吸盘-深型
Misumi
31.05.2023
FBPFT,FBPFA - 吸盘配件及吸盘-吸附盘单体-深型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
TST - TST Series - (2,54 mm) .0100" Shrouded .025'' SQ Post IDC Header
Samtec
02.03.2017
215308-7
TE Connectivity
09.06.2020
1-215300-2
TE Connectivity
09.06.2020
Flat Suction Cups SAF - SAF 40 NBR-45 G1/4-IG
Schmalz
21.11.2023
BMF01_21 - 带座磁铁 · 螺栓固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBBTR,FBCTR - 吸盘配件及吸盘-小盘座
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表