피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
FBA - Tilting base mounting
MONDIAL - GTS
Electric Actuators
Accessories
Front Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{gts/electric_actuator/accessories/front_accessories/front_accessories_2.prj},{NB=FBA-100},{SHA256=WY2HnGq+ydiOHyvh+J8Uinte6zGaT4YsehDIKay0QTE=},{INAME=fba2d100},{NAME=fba-100},{NNCUSTOM=accessori anteriori-2},{NTCUSTOM=Montaggio a base basculante},{NBCUSTOM=FBA-100},{LINACUSTOM=FBA-100},{STEPFILE=fba-100},{PNGFILE=fba-xx},{DWGFILE=fba-100},{CODE=FBA-100},{A=210},{B=140},{C=121},{D=35},{E=30},{F=83},{G=102},{H=8.5},{I=80},{L=100},{M=10.5},{O=10},{P=35},{Q=102},{PESO=2.24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
PESO
Weight
[kg]
FBA-60
FBA-60
132
90
76
21
17
48
62
4.5
53
61
6.5
5
20
62
0.48
FBA-80
FBA-80
162
110
96
26
20
68
82
6.5
65
80
6.5
8
25
82
0.93
FBA-100
FBA-100
210
140
121
35
30
83
102
8.5
80
100
10.5
10
35
102
2.24
FBA-120
FBA-120
260
170
146
45
40
98
122
10.5
95
116
12.5
10
35
122
3.60
FBA-160
FBA-160
324
220
192
52
50
137
165
12.5
130
156
16.5
20
60
165
9.33
FBA-200
FBA-200
415
275
240
70
60
170
205
16.5
160
195
16.5
20
60
205
15.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성