您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FASM9100-C8,FASM9100-C10,FASM9100-C12 - 气缸/相关配件-电磁阀
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
43-气缸-相关配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t985/qg-2001-2.prj},{NB=FASM9400-C8-L},{CODE=FASM9400-C8},{TYPE=SXQ},{A=52.5},{FROM=L},{UTF=kong qi},{SPR=1.5~7(150~700)},{UTR=0~50℃},{CCM=dao yin},{PTN=wu kou san},{VAL=chang bi},{EAF=30.6(1.7)},{HBT=shou ya},{LUB=zi you},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/43},{M=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
UTF
使用流体
ⁿ/ₐ
SPR
使用压力范围
[Kgf/cm²(Kpa)]
UTR
使用温度范围
[℃]
CCM
切控方法
ⁿ/ₐ
PTN
位置数
ⁿ/ₐ
VAL
阀仕样
ⁿ/ₐ
EAF
有效断面积
[mm²(CV)]
HBT
手押按钮
ⁿ/ₐ
COD
连接口径
ⁿ/ₐ
LUB
润滑
ⁿ/ₐ
FASM9300-C8-L
FASM9300-C8
双线圈
52.5
空气
1.5~7(150~700)
0~50℃
空气导引
五口三位置
常闭型
30.6(1.7)
手压旋转固定
Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 ...
自由供给方式
FASM9300-C10-L
FASM9300-C10
双线圈
57.6
空气
1.5~7(150~700)
0~50℃
空气导引
五口三位置
常闭型
30.6(1.7)
手压旋转固定
Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 ...
自由供给方式
FASM9300-C12-L
FASM9300-C12
双线圈
60.6
空气
1.5~7(150~700)
0~50℃
空气导引
五口三位置
常闭型
30.6(1.7)
手压旋转固定
Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 ...
自由供给方式
FASM9400-C8-L
FASM9400-C8
双线圈
52.5
空气
1.5~7(150~700)
0~50℃
空气导引
五口三位置
常闭型
30.6(1.7)
手压旋转固定
Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 ...
自由供给方式
FASM9400-C10-L
FASM9400-C10
双线圈
57.6
空气
1.5~7(150~700)
0~50℃
空气导引
五口三位置
常闭型
30.6(1.7)
手压旋转固定
Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 ...
自由供给方式
FASM9400-C12-L
FASM9400-C12
双线圈
60.6
空气
1.5~7(150~700)
0~50℃
空气导引
五口三位置
常闭型
30.6(1.7)
手压旋转固定
Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 ...
自由供给方式
FASM9500-C8-L
FASM9500-C8
双线圈
52.5
空气
1.5~7(150~700)
0~50℃
空气导引
五口三位置
常闭型
30.6(1.7)
手压旋转固定
Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 ...
自由供给方式
FASM9500-C10-L
FASM9500-C10
双线圈
57.6
空气
1.5~7(150~700)
0~50℃
空气导引
五口三位置
常闭型
30.6(1.7)
手压旋转固定
Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 ...
自由供给方式
FASM9500-C12-L
FASM9500-C12
双线圈
60.6
空气
1.5~7(150~700)
0~50℃
空气导引
五口三位置
常闭型
30.6(1.7)
手压旋转固定
Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 ...
自由供给方式
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SMC-105 - Push Fitting Couplers
Essentra Components
14.08.2014
EBKX - BC Sintered Metal Element
SMC
26.09.2023
VR61 series - 3/2, 2x3/2, 5/2 or 5/3 Solenoid actuated spool valves
Norgren
17.11.2023
25 - Silencer / Metal Case Style
SMC
23.12.2021
VR61 series - 3/2, 2x3/2, 5/2 or 5/3 Pilot actuated spool valves
Norgren
17.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表