카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
fas82
VIPDO
fagongchangzidonghua
chaxiaochengganguagou
fas82
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/chaxiaochengganguagou/fas82/fas82.prj},{NB=FAS82-60},{CODE=FAS82},{LX1=AA},{CZ1=SUS304},{BMCL1=BMCL11},{GG=60},{L=60},{L1=45},{B=48},{B1=37},{B2=15},{A=17},{H=14.5},{H1=2},{H2=17.5},{T=2.5},{D=10.8},{D1=10},{M=M3},{FJLD=M3.1-L20},{WEIGHT=0.054},{PPATH=fas82_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
BMCL1
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
FJLD
[mm]
WEIGHT
[kg]
FAS82-45
FAS82
AA
SUS304
BMCL11
45
45
33
40
30
12
14
12.0
2
16.0
2.0
9.0
9
M3
M3.1-L20
0.031
FAS82-60
FAS82
AA
SUS304
BMCL11
60
60
45
48
37
15
17
14.5
2
17.5
2.5
10.8
10
M3
M3.1-L20
0.054
FAS82-80
FAS82
AA
SUS304
BMCL11
80
80
62
65
53
18
21
17.0
3
22.0
3.0
13.0
12
M4
M3.5-L20
0.095
FAS82-100
FAS82
AA
SUS304
BMCL11
100
100
79
80
66
21
24
19.8
3
25.5
4.0
15.0
14
M4
M3.8-L20
0.177
FAS82-120
FAS82
AA
SUS304
BMCL11
120
120
98
90
73
24
28
22.0
4
27.5
4.0
18.5
16
M5
M4.5-L20
0.243
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성