您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FAS - 轴承-推力轴承-滚珠型
XUANMU
综合型录
5-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{xuanmu/zonghexinglv/5-bearing/fas51.prj},{NB=FA51103},{SC=FA},{PC=Standard type},{MATP=SUJ2},{TYPE=Bearing steel},{BEARING=51103},{D=17},{DT=0/-0.008},{D1=30},{D1T=0/-0.016},{DA=18},{T=9},{TT=0/-0.075},{R=0.3},{SCR=11.4},{SCO=19.5},{SSCR=5.39},{SSCO=9.07},{KRPM=6},{DS=25},{DH=22},{RR=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
D
d轴承内径
[mm]
DT
dt轴承内径公差
[mm]
D1
D轴承外径
[mm]
D1T
D1t轴承外径公差
[mm]
DA
Da
[min]
T
T轴承厚度
[mm]
TT
Tt轴承厚度公差
[mm]
R
r1
[min]
SCR
基本额定负载Cr(动)
[KN]
SCO
基本额定负载Co(静)
[KN]
SSCR
基本额定负载Cr(动)
[KN]
SSCO
基本额定负载Co(静)
[KN]
KRPM
容许转速krpm(参考)
ⁿ/ₐ
DS
ds
[min]
DH
dh
[max]
RR
R
[max]
FA51100
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51100
10
0/-0.008
24
0/-0.013
11
9
0/-0.075
0.3
10.1
14.0
5.00
6.96
6.7
18
16
0.3
FAS51100
FAS
标准型
SUS304
不锈钢型
51100
10
0/-0.008
24
0/-0.013
11
9
0/-0.075
0.3
10.1
14.0
5.00
6.96
6.7
18
16
0.3
FA51200
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51200
10
0/-0.008
26
0/-0.013
12
11
0/-0.075
0.6
12.8
17.1
0.00
0.00
6
20
16
0.6
FA51101
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51101
12
0/-0.008
26
0/-0.013
13
9
0/-0.075
0.3
10.4
15.4
5.15
7.70
6.7
20
18
0.3
FAS51101
FAS
标准型
SUS304
不锈钢型
51101
12
0/-0.008
26
0/-0.013
13
9
0/-0.075
0.3
10.4
15.4
5.15
7.70
6.7
20
18
0.3
FA51201
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51201
12
0/-0.008
28
0/-0.013
14
11
0/-0.075
0.6
13.3
19.0
0.00
0.00
5.6
22
18
0.6
FA51102
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51102
15
0/-0.008
28
0/-0.013
16
9
0/-0.075
0.3
10.6
16.8
5.25
8.38
6.3
23
20
0.3
FAS51102
FAS
标准型
SUS304
不锈钢型
51102
15
0/-0.008
28
0/-0.013
16
9
0/-0.075
0.3
10.6
16.8
5.25
8.38
6.3
23
20
0.3
FA51202
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51202
15
0/-0.008
32
0/-0.013
17
12
0/-0.075
0.6
16.7
24.8
0.00
0.00
5
25
22
0.6
FA51103
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51103
17
0/-0.008
30
0/-0.016
18
9
0/-0.075
0.3
11.4
19.5
5.39
9.07
6
25
22
0.3
FAS51103
FAS
标准型
SUS304
不锈钢型
51103
17
0/-0.008
30
0/-0.016
18
9
0/-0.075
0.3
11.4
19.5
5.39
9.07
6
25
22
0.3
FA51203
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51203
17
0/-0.008
35
0/-0.016
19
12
0/-0.075
0.6
17.3
27.3
0.00
0.00
4.8
28
24
0.6
FA51104
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51104
20
0/-0.01
35
0/-0.016
21
10
0/-0.075
0.3
15.1
26.6
7.11
12.36
5.3
29
26
0.3
FAS51104
FAS
标准型
SUS304
不锈钢型
51104
20
0/-0.01
35
0/-0.016
21
10
0/-0.075
0.3
15.1
26.6
7.11
12.36
5.3
29
26
0.3
FA51204
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51204
20
0/-0.01
40
0/-0.016
22
14
0/-0.075
0.6
22.5
37.5
0.00
0.00
4.3
32
28
0.6
FA51105
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51105
25
0/-0.01
42
0/-0.016
26
11
0/-0.075
0.6
19.7
37.0
9.76
18.63
4.8
35
32
0.6
FAS51105
FAS
标准型
SUS304
不锈钢型
51105
25
0/-0.01
42
0/-0.016
26
11
0/-0.075
0.6
19.7
37.0
9.76
18.63
4.8
35
32
0.6
FA51205
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51205
25
0/-0.01
47
0/-0.016
27
15
0/-0.075
0.6
28.0
50.5
0.00
0.00
3.8
38
34
0.6
FA51106
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51106
30
0/-0.01
47
0/-0.016
32
11
0/-0.075
0.6
20.6
42.0
10.20
21.08
4.3
40
37
0.6
FAS51106
FAS
标准型
SUS304
不锈钢型
51106
30
0/-0.01
47
0/-0.016
32
11
0/-0.075
0.6
20.6
42.0
10.20
21.08
4.3
40
37
0.6
FA51206
FA
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
51206
30
0/-0.01
52
0/-0.019
32
16
0/-0.075
0.6
29.5
58.0
0.00
0.00
3.4
43
39
0.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MÄDLER®-AXIAL-KULG - 轴向深沟球轴承MÄDLER®,单方向,内径10至100mm
MÄDLER
10.04.2024
23354-01 - D 型不锈钢胀紧套
norelem
30.05.2024
CAZ - 轴承-推力轴承-滚针型
HEFA
29.04.2024
TB8 - Cylindrical roller thrust bearings - thrust bearing for high axial lo...
HPC
17.02.2022
bq_bp
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Kugelhahn PN 16 Knebelgriff, Messing, Innengewinde
ditech
17.10.2023
CAY - 轴承-推力轴承-滚珠型
HEFA
29.04.2024
GB/T301-1995-51000 - 滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BCL - 推力球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
C-B51100, C-B51200, C-B51101, C-B51201, C-B51102, C-B51202, C-B51103, C-B51...
Misumi
21.04.2022
BBM01_03 - 单向推力球轴承,平底座圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表