FAA003-008-009-012-015 - 带座轴承 带挡圈单轴承方型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/bearing/faa003-008-009-012-015.prj},{NB=FAA009-6202-ZZ},{CODE=FAA009},{MATERIAL=钢},{ST=发黑},{BEARINGTYPE=6202},{SEALINGRING=ZZ},{D=15},{DH7=35},{B=11},{H=64},{W=44},{T=17},{R1=2},{DH=29},{PCD=52},{K=49},{A=52},{F=0},{M=6},{D2=5.2},{D1=9.5},{H1=5.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
R1
[mm]
DH
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
FAA009-623-ZZ
钢
发黑
623
3
10
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
4
3.3
6.5
3.4
FAA009-624-ZZ
钢
发黑
624
4
13
5
35
18
10
2
9
26
28
26
0
4
3.3
6.5
3.4
FAA009-605-ZZ
钢
发黑
605
5
14
5
36
20
10
2
10
26
30
26
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-625-ZZ
钢
发黑
625
5
16
5
38
22
10
2
12
28
31
28
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-606-ZZ
钢
发黑
606
6
17
6
39
23
11
2
13
29
32
29
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-626-ZZ
钢
发黑
626
6
19
6
41
25
11
2
15
31
34
31
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-698-ZZ
钢
发黑
698
8
19
6
41
25
11
2
15
31
34
31
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-608-ZZ
钢
发黑
608
8
22
7
45
29
12
2
18
35
36
35
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-628-ZZ
钢
发黑
628
8
24
8
47
32
13
2
20
37
37
37
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6800-ZZ
钢
发黑
6800
10
19
5
41
25
10
2
15
31
34
31
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6900-ZZ
钢
发黑
6900
10
22
6
45
29
11
2
19
35
36
35
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6000-ZZ
钢
发黑
6000
10
26
8
50
34
13
2
22
40
39
40
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6200-ZZ
钢
发黑
6200
10
30
9
54
38
14
2
24
44
42
44
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6801-ZZ
钢
发黑
6801
12
21
5
44
29
10
2
17
34
35
34
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6901-ZZ
钢
发黑
6901
12
24
6
48
31
11
2
21
38
38
38
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6001-ZZ
钢
发黑
6001
12
28
8
52
36
13
2
24
42
40
42
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6201-ZZ
钢
发黑
6201
12
32
10
56
40
15
2
26
46
43
46
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6802-ZZ
钢
发黑
6802
15
24
5
47
32
10
2
20
37
37
37
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6902-ZZ
钢
发黑
6902
15
28
7
57
37
12
2
25
45
45
45
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6002-ZZ
钢
发黑
6002
15
32
9
60
40
14
2
28
48
46
48
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6202-ZZ
钢
发黑
6202
15
35
11
64
44
17
2
29
52
49
52
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6903-ZZ
钢
发黑
6903
17
30
7
60
38
12
2
27
48
46
48
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6003-ZZ
钢
发黑
6003
17
35
10
66
44
16
2
31
54
50
54
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6203-ZZ
钢
发黑
6203
17
40
12
72
50
18
2
34
60
54
60
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6804-ZZ
钢
发黑
6804
20
32
7
60
40
12
2
28
48
46
38
29
6
5.2
9.5
5.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表