dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F5 - Aufspannplatte
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_02/sn020082.prj},{NB=346x446-F5-27-1730-Aufspannplatte},{FG=346x446},{D=27},{MAT=1730},{DICKEX=27.00},{MATX=1730},{B=396},{L=446},{B1=274},{L1=374},{B2=274},{L2=280},{D2=42},{D5=17},{D6=25},{T6=18},{DMIN=0.1},{DMAX=27.0},{RLF=0},{OXA=346x446},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=171066}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
D6
(D6)
[mm]
T6
(T6)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
RLF
(RLF)
ⁿ/ₐ
OXA
(OXA)
ⁿ/ₐ
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F5-22-2312
156x156
22
2312
206
156
122
122
122
72
20
11
17
11
0.1
22.0
0
156x156
163083
156x156-F5-22-1730
156x156
22
1730
206
156
122
122
122
72
20
11
17
11
0.1
22.0
0
156x156
163081
156x156-F5-22-2085
156x156
22
2085
206
156
122
122
122
72
20
11
17
11
0.1
22.0
0
156x156
10174336
156x156-F5-27-1730
156x156
27
1730
206
156
122
122
122
72
20
11
17
11
22.1
177.0
0
156x156
163082
156x156-F5-27-2312
156x156
27
2312
206
156
122
122
122
72
20
11
17
11
22.1
177.0
0
156x156
163084
156x156-F5-27-2085
156x156
27
2085
206
156
122
122
122
72
20
11
17
11
22.1
177.0
0
156x156
10061763
156x196-F5-22-1730
156x196
22
1730
206
196
120
156
126
114
20
11
17
11
0.1
22.0
0
156x196
163175
156x196-F5-22-2312
156x196
22
2312
206
196
120
156
126
114
20
11
17
11
0.1
22.0
0
156x196
163177
156x196-F5-22-2085
156x196
22
2085
206
196
120
156
126
114
20
11
17
11
0.1
22.0
0
156x196
10041041
156x196-F5-27-1730
156x196
27
1730
206
196
120
156
126
114
20
11
17
11
22.1
177.0
0
156x196
163176
156x196-F5-27-2312
156x196
27
2312
206
196
120
156
126
114
20
11
17
11
22.1
177.0
0
156x196
163178
156x196-F5-27-2085
156x196
27
2085
206
196
120
156
126
114
20
11
17
11
22.1
177.0
0
156x196
10041052
156x246-F5-22-1730
156x246
22
1730
196
246
122
212
122
162
20
11
17
11
0.1
22.0
0
156x246
163269
156x246-F5-22-2312
156x246
22
2312
196
246
122
212
122
162
20
11
17
11
0.1
22.0
0
156x246
163271
156x246-F5-22-2085
156x246
22
2085
196
246
122
212
122
162
20
11
17
11
0.1
22.0
0
156x246
156x246-F5-27-1730
156x246
27
1730
196
246
122
212
122
162
20
11
17
11
22.1
177.0
0
156x246
163270
156x246-F5-27-2312
156x246
27
2312
196
246
122
212
122
162
20
11
17
11
22.1
177.0
0
156x246
163272
156x246-F5-27-2085
156x246
27
2085
196
246
122
212
122
162
20
11
17
11
22.1
177.0
0
156x246
156x296-F5-27-1730
156x296
27
1730
196
296
122
262
122
212
20
11
17
11
0.1
177.0
0
156x296
163330
156x296-F5-27-2312
156x296
27
2312
196
296
122
262
122
212
20
11
17
11
0.1
177.0
0
156x296
163331
156x296-F5-27-2085
156x296
27
2085
196
296
122
262
122
212
20
11
17
11
0.1
177.0
0
156x296
190x246-F5-27-1730
190x246
27
1730
254
246
148
202
148
150
26
11
17
11
0.1
27.0
0
190x246
163547
190x246-F5-27-2312
190x246
27
2312
254
246
148
202
148
150
26
11
17
11
0.1
27.0
0
190x246
163549
190x246-F5-27-2085
190x246
27
2085
254
246
148
202
148
150
26
11
17
11
0.1
27.0
0
190x246
10027795
190x246-F5-36-1730
190x246
36
1730
254
246
148
202
148
150
26
11
17
11
27.1
177.0
0
190x246
10095609
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F1 - Cavity plate Mat=1730
STRACK
21.07.2022
F3 - Riser
STRACK
21.07.2022
H4 - Backing plate
STRACK
21.07.2022
H3 - Riser
STRACK
21.07.2022
H8 - Ejector retainer plate
STRACK
21.07.2022
H7 - Ejector base plate
STRACK
21.07.2022
W20 - Guide pillar
STRACK
21.07.2022
F4 - Backing plate
STRACK
21.07.2022
F8 - Ejector retainer plate
STRACK
21.07.2022
F7 - Ejector base plate
STRACK
21.07.2022
Z95 - Ejector pin (DIN ISO 6751)
STRACK
13.10.2022
SN1515 - Ground spacer sleeve shoulder screws
STRACK
21.07.2022
R1031 - Guide screw
STRACK
19.09.2022
F6 - Clamping plate flush
STRACK
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성