您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
F2670 - Positioning wedge - DME - Mat. 1.2842 - 58HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/f2670.prj},{NB=F26701610724},{REF=F26701610724},{DSC=F2670/16/107/24},{D1=M8},{D1X=8},{D2=4.8},{M=M6},{M1=M10},{B=16},{B1=9.0},{S=24},{L=107},{L1=65},{MX=10},{M1X=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Thread Size D1
ⁿ/ₐ
D2
Diameter D2
[mm]
M
Socket Head Size M
ⁿ/ₐ
M1
Thread Size M1
ⁿ/ₐ
B
Width B
[mm]
B1
Distance B1
[mm]
S
Height S
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
F26701305920
F26701305920
F2670/13/59/20
M8
4.8
M6
M8
13
7.5
20
59
36
F26701305924
F26701305924
F2670/13/59/24
M8
4.8
M6
M8
13
7.5
24
59
36
F26701305930
F26701305930
F2670/13/59/30
M8
4.8
M6
M8
13
7.5
30
59
36
F26701308320
F26701308320
F2670/13/83/20
M8
4.8
M6
M8
13
7.5
20
83
50
F26701308324
F26701308324
F2670/13/83/24
M8
4.8
M6
M8
13
7.5
24
83
50
F26701308330
F26701308330
F2670/13/83/30
M8
4.8
M6
M8
13
7.5
30
83
50
F26701311320
F26701311320
F2670/13/113/20
M8
4.8
M6
M8
13
7.5
20
113
68
F26701311324
F26701311324
F2670/13/113/24
M8
4.8
M6
M8
13
7.5
24
113
68
F26701311330
F26701311330
F2670/13/113/30
M8
4.8
M6
M8
13
7.5
30
113
68
F26701607724
F26701607724
F2670/16/77/24
M8
4.8
M6
M10
16
9.0
24
77
46
F26701607730
F26701607730
F2670/16/77/30
M8
4.8
M6
M10
16
9.0
30
77
46
F26701607738
F26701607738
F2670/16/77/38
M8
4.8
M6
M10
16
9.0
38
77
46
F26701610724
F26701610724
F2670/16/107/24
M8
4.8
M6
M10
16
9.0
24
107
65
F26701610730
F26701610730
F2670/16/107/30
M8
4.8
M6
M10
16
9.0
30
107
65
F26701610738
F26701610738
F2670/16/107/38
M8
4.8
M6
M10
16
9.0
38
107
65
F26701613724
F26701613724
F2670/16/137/24
M8
4.8
M6
M10
16
9.0
24
137
84
F26701613730
F26701613730
F2670/16/137/30
M8
4.8
M6
M10
16
9.0
30
137
84
F26701613738
F26701613738
F2670/16/137/38
M8
4.8
M6
M10
16
9.0
38
137
84
F26701910130
F26701910130
F2670/19/101/30
M10
6.0
M8
M10
19
10.5
30
101
62
F26701910138
F26701910138
F2670/19/101/38
M10
6.0
M8
M10
19
10.5
38
101
62
F26701910145
F26701910145
F2670/19/101/45
M10
6.0
M8
M10
19
10.5
45
101
62
F26701913130
F26701913130
F2670/19/131/30
M10
6.0
M8
M10
19
10.5
30
131
80
F26701913138
F26701913138
F2670/19/131/38
M10
6.0
M8
M10
19
10.5
38
131
80
F26701913145
F26701913145
F2670/19/131/45
M10
6.0
M8
M10
19
10.5
45
131
80
F26701916130
F26701916130
F2670/19/161/30
M10
6.0
M8
M10
19
10.5
30
161
98
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表