F-Clamp Elongated Weld Plate - Accessories for heavy duty Nylon conduit fixing clamp - F-Clamp
Flexicon
Accessories
F-Clamps
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/3_accessories/f_clamps/accessories/fclamp_elongated_weld_plate.prj},{NB=FCLAMP-EWP5},{FC=FCLAMP-5-34},{CLR=Self Colour},{SG=5},{A=M6},{B=100},{C=30},{D=52},{E=3},{F=12},{G=6.5},{H=6.5},{I=86},{CNSMAT=Plated Steel},{INFO=HTML (online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
FC
To fit clamp
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
SG
Size Group
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Length
[mm]
E
Thickness
[mm]
F
Diameter
[mm]
G
Thickness
[mm]
H
Diameter
[mm]
I
Length
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FCLAMP-EWP3
FCLAMP-EWP3
FCLAMP-3-16, FCLAMP-3-21
Self Colour
3
M6
78
30
33
3
12
6.5
6.5
64
Plated Steel
FCLAMP-EWP4
FCLAMP-EWP4
FCLAMP-4-28
Self Colour
4
M6
87
30
40
3
12
6.5
6.5
73
Plated Steel
FCLAMP-EWP5
FCLAMP-EWP5
FCLAMP-5-34
Self Colour
5
M6
100
30
52
3
12
6.5
6.5
86
Plated Steel
FCLAMP-EWP6
FCLAMP-EWP6
FCLAMP-6-42
Self Colour
6
M6
115
30
66
3
12
6.5
6.5
100
Plated Steel
FCLAMP-EWP7
FCLAMP-EWP7
FCLAMP-7-54, FCLAMP-7-67
Self Colour
7
M6
150
30
94
5
12
6.5
6.5
136
Plated Steel
FCLAMP-EWP8
FCLAMP-EWP8
FCLAMP-8-80
Self Colour
8
M6
178
30
120
5
12
6.5
6.5
162
Plated Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성