Exposed E-36 Profile B - Exposed Fastener Series
Morin
Exposed Fastener
Powered by
CAD모델 선택
{kingspan_morin/exposed_fastener/exposed_e_36_w_b.prj},{NB=E-36 B-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL400},{PR=Exposed Fastener Series},{PROFILE=E-36 B},{A=1\" in. (25.4 mm)},{B=36\" in. (914 mm)},{PRODPDF=Lengths 5' (1.52m) to 30' (9.14m) standard Shorter and longer lengths available},{CLIPPDF=Clip Matrix® / Integrity / S-16 - galv (used on steel panels) 400 pcs per ctn; Clip Matrix® / Integrity / S-16 - S/S (used on alum panels) 400 pcs per ctn; Starter Clip/Cleat (10'-0\"long)Formed Trim},{CORNPDF=Mitered Seamed Corners 2'-0\"x 2'-0\" 90° Minimum 70° (closed) Maximum 135° (open); outside or inside Max. length of leg 6'-0\" long; perforated to be cut and bent only - no glue},{LODLEVEL=400},{L=60.000},{APL=H},{MAT=PS},{T=18 ga (1.19mm)},{COL=GAL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PR
Product Range
ⁿ/ₐ
PROFILE
Profile
ⁿ/ₐ
OAL
Overall Length
ⁿ/ₐ
A
Panel Depth
[인치]
B
Cover Width
[인치]
E-36 B-120in.-120PS18 ga ...
Exposed Fastener Series
E-36 B
5' ft.
1" in. (25.4 mm)
36" in. (914 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성