카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
EWNM-SST-p - Wing nuts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
EWNM-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ewnm_sst_combi/ewnm_sst.prj},{NB=Wing nuts EWNM.48-SST-pM6x25},{CODE=222135},{DESCRIPTION=EWNM.48-SST-pM6x25},{DIM01=48},{DIM02=M6},{DIM02X=6.000},{DIM03=24},{DIM04=13.5},{DIM05=25},{DIM05X=25.000},{DIM06=6.0},{DIM07=7.0},{DIM08=-},{DIM08X=0.000},{DIM09=-},{DIM09X=0.000},{WEIGHT=54},{L3=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
b
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing nuts EWNM.40-SST-pM5...
222101
EWNM.40-SST-pM5x16
40
M5
21
13.5
16
5.5
6.5
32
Wing nuts EWNM.40-SST-pM5...
222103
EWNM.40-SST-pM5x20
40
M5
21
13.5
20
5.5
6.5
36
Wing nuts EWNM.40-SST-pM5...
222105
EWNM.40-SST-pM5x25
40
M5
21
13.5
25
5.5
6.5
40
Wing nuts EWNM.40-SST-pM6...
222111
EWNM.40-SST-pM6x16
40
M6
21
13.5
16
5.5
6.5
35
Wing nuts EWNM.40-SST-pM6...
222113
EWNM.40-SST-pM6x20
40
M6
21
13.5
20
5.5
6.5
42
Wing nuts EWNM.40-SST-pM6...
222115
EWNM.40-SST-pM6x25
40
M6
21
13.5
25
5.5
6.5
46
Wing nuts EWNM.48-SST-pM6...
222131
EWNM.48-SST-pM6x16
48
M6
24
13.5
16
6.0
7.0
44
Wing nuts EWNM.48-SST-pM6...
222133
EWNM.48-SST-pM6x20
48
M6
24
13.5
20
6.0
7.0
50
Wing nuts EWNM.48-SST-pM6...
222135
EWNM.48-SST-pM6x25
48
M6
24
13.5
25
6.0
7.0
54
Wing nuts EWNM.48-SST-pM8...
222141
EWNM.48-SST-pM8x16
48
M8
24
13.5
16
6.0
7.0
46
Wing nuts EWNM.48-SST-pM8...
222143
EWNM.48-SST-pM8x20
48
M8
24
13.5
20
6.0
7.0
50
Wing nuts EWNM.48-SST-pM8...
222145
EWNM.48-SST-pM8x25
48
M8
24
13.5
25
6.0
7.0
52
Wing nuts EWNM.55-SST-pM8...
222161
EWNM.55-SST-pM8x20
55
M8
28
16.0
20
7.0
8.0
55
Wing nuts EWNM.55-SST-pM8...
222163
EWNM.55-SST-pM8x25
55
M8
28
16.0
25
7.0
8.0
58
Wing nuts EWNM.55-SST-pM8...
222165
EWNM.55-SST-pM8x30
55
M8
28
16.0
30
7.0
8.0
61
Wing nuts EWNM.55-SST-pM1...
222171
EWNM.55-SST-pM10x20
55
M10
28
16.0
20
7.0
8.0
53
Wing nuts EWNM.55-SST-pM1...
222173
EWNM.55-SST-pM10x25
55
M10
28
16.0
25
7.0
8.0
56
Wing nuts EWNM.55-SST-pM1...
222175
EWNM.55-SST-pM10x30
55
M10
28
16.0
30
7.0
8.0
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성