目錄: ATEC Abgas-Technologie
Created: 05.07.2022
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEC Abgas-Technologie
eVENT Replacement - type 22; connections: 4-holes, colour 9016 (traffic white)
ATEC Abgas-Technologie
Low-temperature panel radiator
Powered by
CAD模型選擇
{atec_abgas/radiators_lowtemp/event_austausch.prj},{NB=88125512 (LOG = 300)},{SA810ID03=88125512},{H=550},{B=1200},{D=105},{WATT=728},{PRICE=858},{CNSMASSEXACT=37.15},{HELP1=34},{SA700ID04=550},{SA700ID05=105},{SA700ID14_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID18_=0},{SA700ID19_=1},{SA700ID22=3},{SA700ID23=25.000},{SA700ID24=100.000},{SA700ID26=38.800},{SA700ID27=20.000},{SA700ID28_=3},{SA700ID30=45.000},{SA700ID31=15.000},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{ARTIKEL=88125512},{COLOUR=weiß},{RAL=RAL 9016},{MAT=Stahl},{SP=profiliert},{INFO=Web Link},{GTIN=4057566284104},{ZOLL=73221900},{SA010ID01=010},{SA010ID02=6},{SA010ID03=202201},{SA010ID04=ATEC GmbH & Co. KG},{SA010ID06=https://atec-abgas.de/},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{LOG=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
SA810ID03
Manufacturer order number
ⁿ/ₐ
ARTIKEL
Product number
ⁿ/ₐ
HXB
Height x Width
[mm]
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
COLOUR
Colour
ⁿ/ₐ
RAL
RAL-number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SP
Surface structure front side panel
ⁿ/ₐ
WATT
Average performance
[Watt]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
ZOLL
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Part number of the accessory
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Date of issue (month) of the standard
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Radiator type
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Radiator type design
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Maximum working pressure
ⁿ/ₐ
SA250ID03
ⁿ/ₐ
SA260ID03
Operation control
ⁿ/ₐ
SA400ID03
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Connection variants I
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Add-on parts
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Overall height
[mm]
SA700ID05
Overall depth
[mm]
SA700ID06
Type
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Identifier for performance data
ⁿ/ₐ
SA700ID14
Suitable for seating
ⁿ/ₐ
SA700ID15
Suitable for misuse through climbing
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Valve radiator
ⁿ/ₐ
SA700ID19
Fan
ⁿ/ₐ
SA700ID20
Type of electric fan drive
ⁿ/ₐ
SA700ID21
Fan type
ⁿ/ₐ
SA700ID22
Number of stages
ⁿ/ₐ
SA700ID23
Working range, min.
[%]
SA700ID24
Working range, max.
[%]
SA700ID26
Sound pressure level, maximum
[dB(A)]
SA700ID27
Maximum electrical input power of fan and fan control
[W]
SA700ID28
Operating mode
ⁿ/ₐ
SA700ID30
Maximum permissible operating temperature of fluid
[°C]
SA700ID31
Minimum permissible operating temperature of fluid
[°C]
SA700ID38
Electrical additional heating
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DATANORM number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
ⁿ/ₐ
88125506
88125506
88125506
550x600
550
600
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
364
18.58
4057566284074
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
33.400
9.100
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125506
4057566284074
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125508
88125508
88125508
550x800
550
800
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
485
24.77
4057566284081
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
35.600
12.800
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125508
4057566284081
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125510
88125510
88125510
550x1000
550
1000
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
607
30.96
4057566284098
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
37.300
16.400
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125510
4057566284098
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125512
88125512
88125512
550x1200
550
1200
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
728
37.15
4057566284104
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
38.800
20.000
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125512
4057566284104
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125514
88125514
88125514
550x1400
550
1400
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
849
43.44
4057566284111
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
40.100
23.700
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125514
4057566284111
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125516
88125516
88125516
550x1600
550
1600
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
971
49.54
4057566284128
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
41.300
27.300
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125516
4057566284128
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125518
88125518
88125518
550x1800
550
1800
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
1092
55.73
4057566284135
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
42.400
31.000
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125518
4057566284135
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125520
88125520
88125520
550x2000
550
2000
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
1214
61.92
4057566284142
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
43.300
34.600
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125520
4057566284142
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
eVENT Valve - type 22; connections: 4-holes, colour 9016 (traffic white)
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
eVENT Valve Flat - type 22; connections: 4-holes, colour 9016 (traffic whit...
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
Beam Bed - Beam Bed
Special Collection
14.08.2023
Typ 22 K - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
8GK40018KK22 - Panel for distribution board
Siemens Industry
19.09.2023
Tabeo compact radiator
Kermi
12.06.2024
VOGUE18060SF - Designheizkörper
Vigour
06.05.2022
eVENT Vertical Flat - type 22; connections: 4-holes
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
LINE - Showerboard system
Kermi
12.06.2024
eVENT Vertical Mirrored Surface - type 22; connections: 4-holes
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
Typ 21 K-S - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
Show more
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表