EV195-01 - 转动式门锁03型
义文工业五金
工业用机械式门锁
转动式门锁
转动式门锁03型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/rotary_latches/rotary_latches_type_03/rotary_latches_type_03_asmab.prj},{NB=EV195-01011899},{CNSORDERNO=EV195-01011899},{A=38},{B=53.9},{C=Integrated Bumper Version},{D=Top},{E=1/4-20 Thread},{F=Single Stage, Left Hand},{MATERIAL=Stainless Steel},{E1=6.350},{T=4.000},{PPATH=assemblies/rotary_latches_type_03_asmtpl.prj},{F1=1/4-20 Thread}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
基座类型
ⁿ/ₐ
D
杆类型
ⁿ/ₐ
E
安装类型
ⁿ/ₐ
F
级与驱动装置
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
EV195-01011860
EV195-01011860
39.2±0.1
15.5±1
标准
底部
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011861
EV195-01011861
39.2±0.2
15.5±2
标准
底部
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011862
EV195-01011862
39.2±0.1
15.5±1
带减震器
底部
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011863
EV195-01011863
39.2±0.2
15.5±2
带减震器
底部
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011864
EV195-01011864
38
53.9
标准
顶部
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011865
EV195-01011865
38
53.9
标准
顶部
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011866
EV195-01011866
38
53.9
带减震器
顶部
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011867
EV195-01011867
38
53.9
带减震器
顶部
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011884
EV195-01011884
39.2±0.1
15.5±1
标准
底部
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011885
EV195-01011885
39.2±0.2
15.5±2
标准
底部
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011886
EV195-01011886
39.2±0.1
15.5±1
带减震器
底部
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011887
EV195-01011887
39.2±0.2
15.5±2
带减震器
底部
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011888
EV195-01011888
38
53.9
标准
顶部
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011889
EV195-01011889
38
53.9
标准
顶部
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011890
EV195-01011890
38
53.9
带减震器
顶部
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011891
EV195-01011891
38
53.9
带减震器
顶部
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011908
EV195-01011908
39.2±0.1
15.5±1
标准
底部
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011909
EV195-01011909
39.2±0.2
15.5±2
标准
底部
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011910
EV195-01011910
39.2±0.1
15.5±1
带减震器
底部
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011911
EV195-01011911
39.2±0.2
15.5±2
带减震器
底部
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011912
EV195-01011912
38
53.9
标准
顶部
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011913
EV195-01011913
38
53.9
标准
顶部
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011914
EV195-01011914
38
53.9
带减震器
顶部
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011915
EV195-01011915
38
53.9
带减震器
顶部
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011932
EV195-01011932
39.2±0.1
15.5±1
标准
底部
7.2通孔
双级,左侧
钢
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表