您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV114-01 - 倾斜、旋转式屏幕支臂单摆臂高度调节型
义文工业五金
显示屏支臂
倾斜、旋转式屏幕支臂
倾斜、旋转式屏幕支臂单摆臂高度调节型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/monitor20mounts/tilt_and_swivel_display_mounts/monitor_mount_height_adjusting_single_arms/ev114-01.prj},{NB=EV114-01000252},{CNSORDERNO=EV114-01000252},{A=8,6},{B=6},{C=7},{D=Table Mount},{E=443},{G=G3},{COLOR=White},{DEFAULTSORTATTR=140}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
倾斜扭矩-向后
[N·m]
B
倾斜扭矩-向前
[N·m]
C
最大显示屏重量
[kg]
D
d
ⁿ/ₐ
E
支臂长度
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
EV114-01000244
EV114-01000244
7,9
1,13
7
挂墙安装,前面固定
443
G1
白色
EV114-01000245
EV114-01000245
7,9
1,13
7
挂墙安装,前面固定
443
G1
黑色
EV114-01000250
EV114-01000250
7,9
1,13
7
桌面安装,可选线缺口
443
G1
白色
EV114-01000251
EV114-01000251
7,9
1,13
7
桌面安装,可选线缺口
443
G1
黑色
EV114-01000256
EV114-01000256
7,9
1,13
7
桌面安装
443
G1
白色
EV114-01000257
EV114-01000257
7,9
1,13
7
桌面安装
443
G1
黑色
EV114-01000262
EV114-01000262
7,9
1,13
7
挂墙安装,后面固定,可选线缺口
443
G1
白色
EV114-01000263
EV114-01000263
7,9
1,13
7
挂墙安装,后面固定,可选线缺口
443
G1
黑色
EV114-01000268
EV114-01000268
7,9
1,13
7
挂墙安装,后面固定
443
G1
白色
EV114-01000269
EV114-01000269
7,9
1,13
7
挂墙安装,后面固定
443
G1
黑色
EV114-01000240
EV114-01000240
8,6
6
7
挂墙安装,前面固定
443
G3
白色
EV114-01000241
EV114-01000241
8,6
6
7
挂墙安装,前面固定
443
G3
黑色
EV114-01000246
EV114-01000246
8,6
6
7
桌面安装,可选线缺口
443
G3
白色
EV114-01000247
EV114-01000247
8,6
6
7
桌面安装,可选线缺口
443
G3
黑色
EV114-01000252
EV114-01000252
8,6
6
7
桌面安装
443
G3
白色
EV114-01000253
EV114-01000253
8,6
6
7
桌面安装
443
G3
黑色
EV114-01000258
EV114-01000258
8,6
6
7
挂墙安装,后面固定,可选线缺口
443
G3
白色
EV114-01000259
EV114-01000259
8,6
6
7
挂墙安装,后面固定,可选线缺口
443
G3
黑色
EV114-01000264
EV114-01000264
8,6
6
7
挂墙安装,后面固定
443
G3
白色
EV114-01000265
EV114-01000265
8,6
6
7
挂墙安装,后面固定
443
G3
黑色
EV114-01000242
EV114-01000242
15,4
2,26
10
挂墙安装,前面固定
443
G2
白色
EV114-01000243
EV114-01000243
15,4
2,26
10
挂墙安装,前面固定
443
G2
黑色
EV114-01000248
EV114-01000248
15,4
2,26
10
桌面安装,可选线缺口
443
G2
白色
EV114-01000249
EV114-01000249
15,4
2,26
10
桌面安装,可选线缺口
443
G2
黑色
EV114-01000254
EV114-01000254
15,4
2,26
10
桌面安装
443
G2
白色
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表