카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
ESC - Guide Shafts
SAMLO
guide shafts and supporters
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/guide_shafts_and_supporters/esc.prj},{NB=ESC-D16-L30-M4-N4-S0},{CODE=ESC},{D=16},{L=30},{LX=[30:1200/1]},{M=4},{N=4},{MN=4,5,6,8,10},{S=0},{B=10},{W=14},{C=0.5},{CATALOG=esc.jpg},{NX3=0},{NX4=4},{NX5=4,5},{NX6=4,5,6},{NX8=4,5,6,8},{NX10=4,5,6,8,10},{NX12=4,5,6,8,10},{NX16=4,5,6,8,10},{NX20=4,5,6,8,10},{NX24=4,5,6,8,10},{NX30=4,5,6,8,10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
C
(Reference)
[mm]
ESC-D6-L20-M3-N3-S0
ESC
6
8
5
0.5
ESC-D8-L20-M3-N3-S0
ESC
8
8
7
0.5
ESC-D10-L20-M3-N3-S0
ESC
10
8
8
0.5
ESC-D12-L20-M4-N4-S0
ESC
12
10
10
0.5
ESC-D13-L25-M4-N4-S0
ESC
13
10
11
0.5
ESC-D16-L30-M4-N4-S0
ESC
16
10
14
0.5
ESC-D20-L30-M4-N4-S0
ESC
20
10
17
1.0
ESC-D25-L35-M4-N4-S0
ESC
25
10
22
1.0
ESC-D30-L35-M6-N6-S0
ESC
30
15
27
1.0
ESC-D35-L35-M8-N8-S0
ESC
35
15
30
1.0
ESC-D40-L50-M10-N10-S0
ESC
40
20
36
1.0
ESC-D50-L65-M12-N12-S0
ESC
50
20
41
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성