目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ESC - 直杆带内螺纹及扳手槽型
上隆SAMLO
导向轴及支座
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/guide_shafts_and_supporters/esc.prj},{NB=ESC-D16-L30-M4-N4-S0},{CODE=ESC},{D=16},{L=30},{LX=[30:1200/1]},{M=4},{N=4},{MN=4,5,6,8,10},{S=0},{B=10},{W=14},{C=0.5},{CATALOG=esc.jpg},{NX3=0},{NX4=4},{NX5=4,5},{NX6=4,5,6},{NX8=4,5,6,8},{NX10=4,5,6,8,10},{NX12=4,5,6,8,10},{NX16=4,5,6,8,10},{NX20=4,5,6,8,10},{NX24=4,5,6,8,10},{NX30=4,5,6,8,10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
D(最大)
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
C
(参考)
[mm]
ESC-D6-L20-M3-N3-S0
ESC
6
8
5
0.5
ESC-D8-L20-M3-N3-S0
ESC
8
8
7
0.5
ESC-D10-L20-M3-N3-S0
ESC
10
8
8
0.5
ESC-D12-L20-M4-N4-S0
ESC
12
10
10
0.5
ESC-D13-L25-M4-N4-S0
ESC
13
10
11
0.5
ESC-D16-L30-M4-N4-S0
ESC
16
10
14
0.5
ESC-D20-L30-M4-N4-S0
ESC
20
10
17
1.0
ESC-D25-L35-M4-N4-S0
ESC
25
10
22
1.0
ESC-D30-L35-M6-N6-S0
ESC
30
15
27
1.0
ESC-D35-L35-M8-N8-S0
ESC
35
15
30
1.0
ESC-D40-L50-M10-N10-S0
ESC
40
20
36
1.0
ESC-D50-L65-M12-N12-S0
ESC
50
20
41
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ACQ ASQ ATQ - 超薄气缸
AirTAC
21.07.2022
TFH25 - 拖链-内高25全封闭两侧打开型
上隆SAMLO
09.11.2023
ESB - 直杆型导向轴-内螺纹型
上隆SAMLO
23.03.2023
SHHSA - 导向轴支座-法兰型
上隆SAMLO
08.04.2024
FAB01_56 - 固定环·紧定螺钉锁紧·标准型/厚壁型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GB/T7810-1995-ukfc-h - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ESG - 一端台阶型导向轴-内外螺纹型
上隆SAMLO
23.03.2023
ESD - 直杆型导向轴-一端台阶型
上隆SAMLO
23.03.2023
ESF - 一端台阶型导向轴-内螺纹带扳手槽型
上隆SAMLO
23.03.2023
CSFJZ, CPSFJZ - 线性导向轴 中等精度 -两端内螺纹带扳手槽型-
Misumi
31.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表