카탈로그: Moxmec
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Moxmec
ESAE-C-C/D - Mechatronics cylinders
Moxmec
Mechatronic-cylinders
cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{moxmec/cilindri_meccatronici/cilindri/esae_c_c_d_asmtab.prj},{NB=ESAE-C-C150(0)},{MODELLI=ESAE-C-C150},{POSIZIONESTELO=0},{CORSAMAX=150},{L=289},{CORSAX=[0:150]},{CORSA1=150.000},{FSMAX=200/20.4},{FSVMAX=140/14.2},{VEMA=200},{CARAD=10},{DISTE=Ø22},{FISTE=M14 Passo 1.5 (303SS)},{PROT=IP-equivalente (standard), IP-54()},{PESO=2.2},{PPATH=esae_c_c_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODELLI
ⁿ/ₐ
CORSAMAX
Max. Stroke
[mm]
L
[mm]
FSMAX
Max.Thrust
[N/Kgf]
FSVMAX
Push mode Max.Thrust
[N/Kgf]
VEMA
Max.Speed
[mm/sec]
CARAD
Radial Load Capacity
[N]
DISTE
Rod Diameter
ⁿ/ₐ
FISTE
Rod Tip Thread
ⁿ/ₐ
PROT
Protection
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[Kgf]
ESAE-C-C050
ESAE-C-C050
50
189
200/20.4
140/14.2
200
30
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
1.6
ESAE-C-D050
ESAE-C-D050
50
201
500/51.3
350/35.8
100
75
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
1.9
ESAE-C-C100
ESAE-C-C100
100
239
200/20.4
140/14.2
200
20
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
1.9
ESAE-C-D100
ESAE-C-D100
100
251
500/51.3
350/35.8
100
50
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
2.2
ESAE-C-C150
ESAE-C-C150
150
289
200/20.4
140/14.2
200
10
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
2.2
ESAE-C-D150
ESAE-C-D150
150
301
500/51.3
350/35.8
100
25
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
2.5
ESAE-C-C200
ESAE-C-C200
200
339
200/20.4
140/14.2
200
10
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
2.5
ESAE-C-D200
ESAE-C-D200
200
351
500/51.3
350/35.8
100
18
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
2.8
ESAE-C-C250
ESAE-C-C250
250
389
200/20.4
140/14.2
200
10
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
2.8
ESAE-C-D250
ESAE-C-D250
250
401
500/51.3
350/35.8
100
15
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
3.1
ESAE-C-C300
ESAE-C-C300
300
439
200/20.4
140/14.2
200
10
Ø22
M14 Passo 1.5 (303SS)
IP-equivalent (Standard),...
3.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성